Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V15L-G-BK Fiche femelle

Fiche femelle, montable sur site, M12 droite, codage L, 5 broches, pour câbles de 8 à 13 mm de diamètre

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montable sur le terrain
  • Raccordement des borniers à vis
  • Verrouillage métallique
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Composant UL Recognized

Afficher plus

En stock33,08 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V15L-G-BK

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé L
Tension assignée d'emploiUemax. 48 V AC / 63 V DC
Courant assigné d'emploiIe1,5 mm², AWG 16 : 12 A
2,5 mm², AWG 14 : 16 A
Protection contre les surtensionsCatégorie III
Résistance d'isolementmin. 10000 MΩ
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-111
numéro de fichier ULE363587
Température ambiante-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Installation avec outilmoletage droit , écrou hexagonal SW = 22 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP67
RaccordementBornes à vis pour 1,5 mm2 max. / AWG 16 avec embout
Bornes à vis pour 2,5 mm2 max. / AWG 14 sans embouts de câble
Câble
Diamètre d'enveloppe8 ... 13 mm
Section des fils2,5 mm2 / 14 AWG max.
MontageBornes à vis 0,4 Nm
Masse52 g
Connecteur
Connexion à visCuZn, nickelé
PoignéePA, noir
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-0
Notes générales