Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

M-LB-2142.SP Barrière parasurtenseur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière parasurtenseur pour 2 boucles du signal
  • Tension nominale 24 V CC
  • Barrière parasurtenseur pour boucles du signal non reliées à la terre
  • Courant de surtension max. (8/20 µs) 20 kA
  • Raccordement par bornes à ressort avec technologie de connexion instantanée
  • Montage sur profilé chapeau
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à M-LB-2142.SP

Nombre de boucles du signal protégées2
Topologienon relié à la terre
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Raccordementzone protégée : bornes 4, 5
zone non protégée : bornes 2, 3
blindage/mise à la terre : borne 1 (en option)
Courant assignéIr500 mA , pour les restrictions, voir les tableaux de déclassement
UL : 340 mA , pour les restrictions, voir les tableaux de déclassement
Courant de fuite< 3 µA pour 24 V et 25 °C (77 °F) , ligne-ligne
Tension assignée d'emploiUN24 V CC
Tension maximale de fonctionnement continuUc30 V CC
Résistance série≤ 3 Ω par ligne
Indice d'impulsion1 kV/0,5 kA (catégorie C1)
10 kV/5 kA (catégorie C2)
1 kA (catégorie D1)
Impulsion de courant de décharge (10/350 µs)Iimp1 kA par ligne (2x)
Courant nominal de décharge (8/20 µs)In5 kA par ligne (10x)
Courant de décharge total (8/20 µs)Itotal20 kA (1x) , mode de défaut de surcharge 3 conformément à la norme CEI 61643-21
Niveau de protection de l'équipement contre la tensionUpmax. 45 V ligne-ligne pour courant nominal de décharge ln
max. 1400 V ligne-terre pour courant nominal de décharge In
Heure de réinitialisation de l'impulsion< 500 ms
Atténuation en ligne≤ 3 dB pour 0 ... 900 kHz dans un système 100 Ω
Compatibilité électromagnétiqueEN 61326-3-1:2017
Degré de protectionIEC 60529:2013
sécurité fonctionnelleCEI/EN 61508:2010
Appareil de protection contre les surtensions pour faible tensionCEI 61643-21:2000+A1:2008+A2:2012
Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Observer la gamme de température limitée par déclassement, voir la section déclassement.
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 % , sans condensation
Résistance à la corrosionselon ISA-71.04, niveau de gravité G3
Degré de protectionIP20 , après le montage de l'entretoise d'isolation
Raccordementbornes à ressort , section transversale maximale du conducteur 1 x 2,5 mm2
MatérialPolyamide (PA)
Masseenv. 32 g
Dimensions6,2 x 93 x 72,4 mm (I. x H. x P.)
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
CertificatKIWA 19 ATEX 0002 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T6...T4 Gc
Classe de températureT6, T5 ou T4 , pour les restrictions, voir les tableaux de déclassement
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018
Agrément ULE501704
E501881
Tension de claquageUBR30 ... 45 V ligne-ligne à 100 V/s conformément à la norme UL 497B
< 1000 V à 100 V/µs conformément à la norme UL 497B
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx KIWA 19.0002X
Marquage IECExType de protection Ex ec IIC T6…T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales