Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KCD2-SCD-1 Module de commande SMART

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Séparateur de signaux à 1 canal
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Sortie de courant pouvant atteindre une charge de 900 Ω
  • Positionneur de vanne et convertisseur HART-IP
  • Contrôle de coupure de ligne
  • Boîtier de largeur 12,5 mm
  • Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.265,00 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à KCD2-SCD-1

Type de signalSortie analogique
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Raccordementrail d'alimentation ou bornes 9+, 10-
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC
Ondulation≤ 10 %
Courant assignéIr≤ 30 mA pour 24 V
Dissipation thermique≤ 600 mW à 20 mA et charge de 500 Ω
Puissance absorbée≤ 700 mW
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 5-, 6+
Signal d'entrée4 ... 20 mA , limité à env. 26 mA
Tension d'entréetension en boucle ouverte du système de commande < 30 V
Chute de tensionenv. 6 V à 20 mA
Résistance d'entrée> 100 kΩ, with field wiring open
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2-
Tension≥ 18 V pour 20 mA
Courant4 ... 20 mA
Charge0 ... 900 Ω
Ondulation20 mV rms
Ecartà 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA
< 0,1 % de la valeur pleine, y compris la non-linéarité et l’hystérésis
Température< 2 µA/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)) ; < 4 µA/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F))
Gamme de fréquenceBande passante pour un signal de 0,5 VSS 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Temps de montée10 à 90 % ≤ 10 ms
Entrée/Sortieisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Entrée/alimentationisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
Degré de protectionIEC 60529
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 100 g
Dimensions12,5 x 124 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales