Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1D-M12H-V45-Y917140 Passe cloison

Traversée d'armoire électrique, adaptateur, prise RJ45 vers prise M12, codage D

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage sur face avant/vissé
  • Convient pour la technique 2, 3 ou 4 fils
  • Adaptateur de connexion de montage en panneau
  • M12 codage D vers RJ45 (blindage vers accouplement)
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1D-M12H-V45-Y917140

nombre de pôles4
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M12
Raccordement 2Connecteur mâle
Forme constructive 2droit
Filetage 2RJ-45
Tension d'emploiUBmax ... 42 V CC
Courant d'emploiIBmax 1,5 A
Conformité aux normes
NormesCAT5 (CEI 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
CEI 61076-2-101:2008
Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Degré de protectionIP67
Matérial
contactslaiton, doré
BoîtierPBT
Connecteurlaiton nickel
écrou chapeaulaiton nickel
Masse28,2 g
RemarqueClasse 5 : Connecteur RJ-45
Notes générales