Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB2-12GS40-Z4L Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 2 mm, noyable
  • Détecteur CC à 2 fils avec un courant résiduel minimal
  • Visualisation de l'état de commutation, LED jaune
  • boîtier acier inox
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB2-12GS40-Z4L

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortie2 fils avec courant résiduel minimal
Portée nominalesn2 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 1,62 mm
Portée réellesr1,8 ... 2,2 mm typ.
Facteur de réduction rAl 0,3
Facteur de réduction rCu 0,17
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Type de sortie2 fils
Tension d'emploiUB4 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 700 Hz
Course différentielleH1 ... 10 % typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 4 V
Courant d'emploiIL2 ... 30 mA
Courant d'emploi min.Im2 mA
Courant résiduelIr≤ 200 µA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, multi-directionelle
MTTFd1558 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 30 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble2,8 mm ± 0,1 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble
MatérialPUR
Couleurnoir
Nombre de composants2
Section des fils0,14 mm2
LongueurL2 m
Masse52 g
Dimensions
Longueur40 mm
Diamètre12 mm
Volume de livraisonLivraison avec deux écrous à denture de blocage
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.