Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CBL-PVC-GY-04x034-100M Câble en vrac

Câble, PVC/PVC, 4 brins, gris

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.92,58 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à CBL-PVC-GY-04x034-100M

Tension d'emploiUBmax. 300 V C.A./C.C.
inflammabilitéCEI 60332-2-2
Température ambiante
Câble, installation fixe-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Câble, flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe4,8 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
Force de dénudage des gainesmax. 80 N / 300 mm
Couleur de la gainegris (similaire à RAL 7001)
Nombre de composants4
Section des fils0,34 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: blanche
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir
Construction du noyau19 x 0,15 mm ∅
LongueurL100 m
Code de câbleLi Y YM 4 x 0,34
Masse3465 g
Câble
enveloppePVC
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPVC
inflammabilitéIninflammable
Notes générales