Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-MH-SHM-40MM Accessoire colonne lumineuse

Élément d'aide au montage pour colonne lumineuse, adaptateur de montage pour montage à un seul trou

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Conception modulaire
  • 40-mm-series
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-MH-SHM-40MM

numéro de fichier ULE223176
Couleurgris
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Degré de protectionIP66
Entrée de câbleOrifice de passage
MatérialPC
Câble
Diamètre d'enveloppemax. 9 mm
Masse30 g
Dimensions
Hauteur46 mm
Diamètre40 mm
FixationMontage à orifice unique
Notes générales