Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OQT350-R201-2EP-IO-L Détecteur triangulation (SbR)

Détecteur triangulation basé sur le principe de détection directe pour la « détection par télémétrie » (SbR)

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Format de taille moyenne avec options de montage variées
  • Technologie multi-pixel (MPT) - flexibilité et adaptabilité
  • Réduction de la diversité d'appareils - plusieurs points de commutation au sein d'un seul détecteur
  • Détection sûre de toutes les surfaces, indépendamment de la couleur et de la structure
  • Petite différence sw/ws continue jusqu'à la portée de détection finale
  • Interface IO Link pour les données de service et de processus

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.225,92 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
IO-Link interface
Warning symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OQT350-R201-2EP-IO-L

Domaine de détection60 ... 350 mm
Domaine de détection min.60 ... 100 mm
Domaine de détection max.40 ... 400 mm
Domaine de réglage100 ... 350 mm
Cible de référenceblanc standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbre680 nm
divergence du faisceau> 5 mrad, d63 < 2,8 mm dans la plage 350 mm ... 800 mm
Durée de l'impulsion5,5 µs
Fréquence de répétitionenv. 2,4 kHz
Énergie d'impulsion max.< 40 nJ
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 2 %

Diamètre de la tache lumineuseenv. 3 mm pour une distance de 350 mm
Angle d'ouvertureenv. 0,3 °
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 45000 Lux
MTTFd560 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte :
allumée en permanence - sous tension
clignotante (4 Hz) - court-circuit
clignotante avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link
Visual. état de commutationLED jaune :
allumée en permanence : sortie de commutation active
éteinte en permanence : sortie de commutation inactive
Eléments de contrôletouche TEACH-IN
Eléments de contrôleCommutateur rotatif à 5 positions pour la sélection du mode de fonctionnement
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0< 16 mA pour une tension d'alimentation 24 V
Classe de protectionIII
Type d'interfaceIO-Link ( via C/Q = BK )
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilIdentification et diagnostic
Smart Sensor type 0
Identifiant du dispositif0x111812 (1120274)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.2,3 ms
Plage de données de traitementEntrée de traitement des données 2 Bit
Sortie de traitement des données 2 Bit
Prise en charge du mode SIOoui
Type de port maître compatibleA
Mode de commutationLe paramètre par défaut est :
C/Q - BK : NPN normalement ouvert, PNP normalement fermé, IO-Link
Q2 - WH : NPN normalement ouvert, PNP normalement fermé
Sortie signal2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, protégé contre les surtensions
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Catégorie d'utilisationC.C.-12 et DC-13
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationf217 Hz
Temps d'action2,3 ms
Interface de communicationIEC 61131-9
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserEN 60825-1:2014
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Certification FDALa norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019.
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , câble, installation fixe
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , câble amovible non adapté aux transporteurs à chaîne
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67 / IP69 / IP69K
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 83 g
Dimensions
Hauteur61,7 mm
Largeur15 mm
Profondeur41,7 mm
Longueur du câble2 m
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.