Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V112-G-10M-PVC Câble raccordement avec prise

Câble de raccordement avec prise, M12 droit, codage A, 12 broches, câble PVC noir

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Indice de protection IP67 / IP68 / IP69
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.100,68 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V112-G-10M-PVC

PersonnalisationLongueur de dénudage : 50 mm , Douilles d'extrémité
Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles12
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Tension d'emploiUB30 V
Courant d'emploiIB1,5 A
Protection contre les surtensionscatégorie II
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Température ambiante
Connecteur-28 ... 90 °C (-18,4 ... 194 °F)
Câble, installation fixe-28 ... 90 °C (-18,4 ... 194 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,4 Nm
Protection contre le desserrageintégré
Installation avec outilmoletage droit
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP65/IP67/IP68
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe7,2 mm
rayon de courbure54 mm
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants12
Section des fils0,14 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: bleu
Noyau 3: blanche
Noyau 4: verte
Noyau 5: rose
Noyau 6: jaune
Noyau 7: noir
Noyau 8: gris
Noyau 9: rouge
Noyau 10: violet
Noyau 11: gris/rose
Noyau 12: rouge/bleu
Construction du noyau18 x 0,1 mm
LongueurL10 m
Masse489,8 g
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
joint d'étanchéitéNBR
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéHB
Câble
enveloppePVC
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPVC
inflammabilitéIninflammable
Manchon de marquage de câble2x PUR transparent , fixé au câble
Notes générales