Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

WS-UCC4000-F406-B15-B41-01-01 Détecteur ultrasonique sans fil

Détecteur ultrasonique sans fil avec interface LoRaWAN

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Fonctionnement sur pile
  • Transfert de données via LoRaWAN
  • Interface Bluetooth pour la mise en service, le paramétrage et les diagnostics
Approval symbol
Bluetooth® interface
LoRaWAN® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à WS-UCC4000-F406-B15-B41-01-01

Réseau radioLoRaWAN
Intervalle de mesure5 min ... 24 h
Principe de détectionultrasonique
Domaine de détection250 ... 4000 mm
Zone aveugle0 ... 250 mm
Résolution16 mm
Précision± 3 % de la valeur fin d'échelle sur l'ensemble de la gamme de température
Détecteur GPSpour le géopositionnement
Détecteur de température
Résolution0,5 °C
Précision± 2 °C
AlimentationBatterie au lithium haute capacité 3,6 V , 13000 mAh
Durée de vie de la batterie d'environ 5 ans dans des conditions environnementales d'Europe centrale (- 25 °C à + 70 °C) 3 mesures/jour, 1 géolocalisation/jour avec 1 transmission sans fil/jour avec une couverture réseau suffisante.
Type d'interfaceBluetooth 5.0 LE
Puissance d'émission+ 8 dBm
Gamme de fréquence2402 ... 2480 MHz
Type d'interfaceLoRaWAN
CaractéristiquesSpécification d'interface LoRaWAN V1.0.3
Type d'appareilAppareil de classe A LoRaWAN
fréquence d'émission868 MHz
Puissance d'émission+ 8 dBm
Gamme de fréquence863 ... 870 MHz (Europe)
Intervalle de transmission5 min à 24 h
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 301 489-1 V2.2.0:2017
EN 301 489-3 V2.1.1:2019
EN 301 489-17 V3.2.0:2017
EN 301 489-19 V2.1.0:2017
Équipement terminal de télécommunications
Directive CEM selon 2014/53/EUEN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.1.1:2016
EN 303 413 V1.1.1:2017
RoHS
Directive 2011/65/UE (RoHS)EN 50581:2012-09
limite de charge mécan. EN 60947-5-2:2007 + A1:2012
CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012
Résistance aux chocsEN 60947-5-2:2007 + A1:2012
CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012
Tenue admissible aux vibrationsEN 60947-5-2:2007 + A1:2012
CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012
EnvironnementEN 60947-5-2:2007 + A1:2012
CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de protectionIP66 / IP67
Matérial
BoîtierPC (UL94-V0)
Transducteurrevêtu par PTFE
Boîtier : PBT
Masse600 g
Dimensions
Hauteur74 mm
Largeur81 mm
Longueur182 mm
Angle de faisceauMilieu (profil B)
Intervalle de transmission24 h
Intervalle de mesure8 h
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.

Actualités et applications connexes

En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.