Sélectionnez votre pays
NMB6-12GH50-E2-5M Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 6 mm, noyable
- Face sensible en métal
- Boîtier en une pièce en acier inoxydable (V4A ; 1.4435)









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NMB6-12GH50-E2-5M
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 6 mm |
| Montage | noyable dans de l'acier ST37 / 1.0037 | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 4,86 mm |
| Facteur de réduction rAl | 1 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,85 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,5 (0,9 pour une épaisseur de matériau de 2 mm) | |
| Facteur de réduction rSt37 | 1 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Conditions de montage | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V | ||||||||||||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 600 Hz | ||||||||||||
| Course différentielle | H | 3 ... 15 typ. 5 % | ||||||||||||
| Protection contre l'inversion de polarité | oui | |||||||||||||
| Protection contre les courts-circuits | oui | |||||||||||||
| Chute de tension | Ud | ≤ 2 V | ||||||||||||
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA | ||||||||||||
| Courant résiduel | Ir | ≤ 0,1 mA | ||||||||||||
| Consommation à vide | I0 | ≤ 10 mA | ||||||||||||
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 40 ms | ||||||||||||
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |||||||||||||
| pression de service statique | 80 bar (1160,3 psi) max. |
| MTTFd | 652 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | câble TPE-S , 5 m | |||||||
| Matériau du boîtier | Acier inox 1.4435 / AISI 316L | |||||||
| Face sensible | Acier inox 1.4435 / AISI 316L | |||||||
| Degré de protection | IP68 / IP69K | |||||||
| Masse | 112 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.