Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V15S-Y-V15/V15 Répartiteur en Y

Répartiteur en Y, prise M12 vers 2 fiches M12 à codage A, 5 broches

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Facilité de regroupement de 2 signaux sur un slot M12
  • Degré de protection IP67
  • Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
  • Composant UL Recognized
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Conforme à la norme VASS6

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V15S-Y-V15/V15

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé A
Connecteur 3
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé A
Tension d'emploiUBmax. 48 V C.A. / 60 V CC
Courant d'emploiIB4 A
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
inflammabilitéUL 94
Agrément ULUL 2238, 3rd Edition, CSA C22.2 No. 182.3-16.; CYJV/7
numéro de fichier ULE231213
Température ambiante-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserragedisponible
Installation avec outilmoletage droit
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP67
Masse28 g
Dimensions
Largeur31 mm
Longueur51 mm
FixationOrifice de montage pour vis M4
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU
surface de contactAu
inflammabilitéV-2
Notes générales