Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-G10-LIMITER Limitation de tension

Limitation de tension G10

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier en une pièce
  • Montage simple et rapide
  • Limitation des informations de tension
  • Contacts dorés et torsadés
  • Degré de protection IP68 / IP69K

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.76,92 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-G10-LIMITER

Forme constructiveBornes pour câble plat
Tension assignée d'emploiUe24 V C.C. ± 10 % PELV
Classe de protectionIII
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
Température ambiante-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de pollution3
Degré de protectionIP67
IP67 / IP68 / IP69K avec câble plat VAZ-FK-S-*
RaccordementCâble plat : méthode de perçage de câble
Matérial
contactsCuSn / Au
BoîtierPBT
vis de fixationAcier inox 1.4305 / AISI 303
Masse40 g
Couple de serrage des vis de fixation1,65 Nm
Dimensions
Hauteur22 mm
Largeur27,7 mm
Longueur40,5 mm
Notes générales