Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CBL-PUR-U-GY-05x150-100M Câble en vrac

Câble, PUR/PP, 5 brins, gris, certifié UL, adapté aux chaînes de halage, résistant à la torsion, résistant à l'huile

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
  • Adapté aux robots/résistant à la torsion
  • Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Agrément cURus
  • Non halogéné

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à CBL-PUR-U-GY-05x150-100M

Tension d'emploiUBmax. 600 V C.A./C.C.
inflammabilitéUL 1581 ; DIN EN 60332-2-2
Résistance aux produits chimiquesDIN VDE 0472-803
Agrément ULAWM STYLE 21223/11172
Température ambiante
Câble, installation fixe-50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)
Câble, flexible-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Câble
Diamètre d'enveloppe8,7 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 7,5 x diamètre du câble, installation fixe
Couleur de la gainegris (similaire à RAL 7001)
Nombre de composants5
Section des fils1,5 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: blanche
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir
Noyau 5: gris
LongueurL100 m
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 5000000
vitesse de mouvementsmax. 3,3 m/s
Distance transversalemax. 5 m
accélérationmax. 5 m/s2
Cycles de torsionmin. 2000000
Contrainte de torsion± 180 °/m
Masse13790 g
Sans PWISoui
Sans halogèneoui
Câble
enveloppePUR à base de polyether
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPP
Résistance aux produits chimiquesbien
Résistance aux huilesoui
Résistance microbienneoui
Résistance à l'hydrolyseoui
inflammabilitéFT1
Notes générales