Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1T-G-PG11 Fiche femelle

Fiche femelle, montable sur site, M12 droite, codage T, 4 broches, pour câble de diamètre 8 à 10 mm

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Raccordement des borniers à vis
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Verrouillage métallique
  • Composant UL Recognized
  • Non halogéné

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1T-G-PG11

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé T
Tension assignée d'emploiUemax. 48 V AC / 63 V DC
Courant assigné d'emploiIemax. 12 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
numéro de fichier ULE363587
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Installation avec outilmoletage droit , écrou hexagonal SW = 18 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP67
RaccordementBornes à vis pour 1,5 mm2 max. / AWG 16 avec embout
Bornes à vis pour 2,5 mm2 max. / AWG 14 sans embouts de câble
Câble
Diamètre d'enveloppe8 ... 10 mm
Section des fils2,5 mm2 / 14 AWG max.
Masse30 g
Sans halogèneoui
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéePA, noir
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-0
Notes générales