Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ECN21IL-* Enrouleur à câble

commande par câble

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier de tambour robuste en aluminium
  • Boîtier compact
  • Soufflet avec pointe en acier
  • Nombreuses options de fixation
  • Jusqu'à 5 m de câble de mesure
  • Câble de mesure résistant à la rouille et à l'acide
  • En option avec la poulie guide

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à ECN21IL-*

Type d'appareilLigne industrielle
longueur de mesurage2000 ... 5000 mm
Forme constructive80 mm, 130 mm
B10d300000
Température ambiante-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
diamètre du câble de mesure0,55 mm
Vitesse de rétractation4 m/s
Degré de protectionIP64
Matérial
Boîtieraluminium, anodisé
Câble de mesureAcier inoxydable 1.4401/316
Durée de viejusqu'à 106 cycles
Volume de livraisonAccouplement de l'arbre pour le montage d'un codeur rotatif en fonction du type de bride , Agrafes de montage , , Éléments d'étanchéité (plusieurs joints pour monter un codeur rotatif) , Clé à douilles à six pans creux, 1.3 AF
Notes générales