Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN8-12GM30-A0-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Utilisation dans des environnements difficiles
  • Résistance élevée aux chocs
  • Gamme de température étendue
    -40 ... +85 °C
  • Plage de tension de service étendue
  • Fréquence de commutation très élevée

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.82,09 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBN8-12GM30-A0-V1

Fonction de commutationantivalente
Type de sortieNPN
Portée nominalesn8 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 6,48 mm
Elément de commandeAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
24 mm x 24 mm x 1 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,35
Facteur de réduction r1.4301 0,79
Facteur de réduction rMs 0,49
Type de sortie4 fils
Tension d'emploiUB6 ... 36 V
Fréquence de commutationf0 ... 1650 Hz
Course différentielleHtyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 1 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIrmax. 150 µA
Consommation à videI0≤ 15 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 10 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1193 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité PWISVDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Classe de protectionII
Tension d'isolement nominaleUi36 V
Tension assignée de tenue aux chocUimp500 V
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 36 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Certification MarineDNVGL TAA00003AK
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierlaiton , bronze blanc à revêtement
Face sensiblePBT , verte
Degré de protectionIP65 / IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Masse21 g
Dimensions
Longueur44,5 mm
Diamètre12 mm
Fixationavec écrous, M12
Couple de serrage≤ 10 Nm
Volume de livraisonLivraison avec deux écrous à denture de blocage
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.