Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V31-GR-5M-PUR Câble raccordement avec prise

Câble de raccordement avec prise, M8 à encliquetage droit, codage A, 4 broches, câble PUR gris

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Degré de Protection IP65
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Non halogéné
  • Verrouillage à encliqueter
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.15,16 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V31-GR-5M-PUR

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM8
Styledroit
VerrouillageVerrouillage par encliquetage
nombre de pôles4
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 30 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M8 x 1 : IEC 61076-2-104
Sans halogèneIEC 60754-1
Sans plombDirective RoHS 2011/65/EU
Température ambiante
Connecteur-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP65
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe4,3 mm
rayon de courbure> 15 x diamètre de câble, installation mobile
> 8 x diamètre du câble, installation fixe
Force de dénudage des gainesmax. 60 N / 500 mm
Couleur de la gainegris (similaire à RAL 7001)
Nombre de composants4
Section des fils0,25 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: blanche
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir
Construction du noyau14 x 0,15 mm ∅
LongueurL5 m
Code de câbleLi 9Y 11Y 4 x 0,25
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemax. 50 / jour
vitesse de mouvementsmax. 0,3 m/s
Masse117,5 g
Sans halogèneoui
Sans plomboui
Connecteur
PoignéePUR, noir
joint d'étanchéitéFKM
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-2
Câble
enveloppePUR à base de polyether
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPP
Résistance aux produits chimiquesbien
Résistance microbienneoui
Résistance à l'hydrolyseoui
Manchon de marquage de câble1x PUR transparent , fixé au câble
Notes générales