Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

EXT-C2LCOIL Holding Strap

Clip2Loop coil tether

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Screw gate locking mechanisms provide positive retention
  • Load rated carabiners for safety and durability
  • Carabiners, triggers and clips cannot be removed from lanyards for an extra measure of safety
  • Load capacity 0.9 kg
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à EXT-C2LCOIL

Coloryellow
Mass176 g
DimensionsLength (relaxed): 178 mm
Length (extended): 864 mm
SeriesSmart-Ex® 02 , Ex-Handy 10 , Smart-Ex® 203 , Smart-Ex® 03 , Ident-Ex®
Notes générales