Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KCD2-SR-1 Ampli-séparateur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Séparateur de signaux à 1 canal
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrées pour contact ou NAMUR
  • Sortie relais
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Boîtier de largeur 12,5 mm
  • Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508

Afficher plus

En stock137,00 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à KCD2-SR-1

Type de signalEntrée binaire
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Capacité systématique (SC)SC 3
Raccordementrail d'alimentation ou bornes 9+, 10-
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC
Ondulation≤ 10 %
Courant assignéIr≤ 29 mA
Dissipation thermique≤ 600 mW
Puissance absorbée≤ 600 mW
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2-
Valeurs assignéesselon EN 60947-5-6 (NAMUR)
Tension à vide/courant de court-circuitenv. 8 V CC / env. 8 mA
Point de commutation/course différentielle1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I ≥ 6,5 mA
Rapport cycliquemin. 20 ms / min. 20 ms
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 5, 6
Sortie Isignal ; relais
Chargement du contact250 V CA/2 A/cos φ > 0,75 ; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,75 ; 30 V CC/2 A charge résistive
courant minimal de commutation2 mA / 24 V DC
Retard à l'appel/à la retombée≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Durée de vie mécanique107 cycles de manoeuvre
Fréquence de commutation≤ 10 Hz
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Entrée/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010+A1:2019+A1:2019/AC:2019
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017 , EN 61326-3-1:2017 , EN IEC 61326-3-2:2018
Degré de protectionCEI 60529:1989+A1:1999+A2:2013
sécurité fonctionnelleCEI/EN 61508:2010
EntréeEN 60947-5-6:2000
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 100 g
Dimensions12,5 x 119 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2
Hauteur119 mm
Largeur12,5 mm
Profondeur114 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales