Positionnement linéaire optique (WCS)

En 1989, Pepperl+Fuchs a lancé le système de codage de position WCS, le premier système de positionnement optique au monde, qu'il n'a cessé d'améliorer depuis. Les systèmes de positionnement linéaire optique sont utilisés pour la détection de la position de chariots satellites et de transstockeurs automoteurs, avec une précision au millimètre près. Le système de positionnement absolu WCS est basé sur la combinaison d'une tête de lecture dans un boîtier robuste et d'un rail codé en acier inoxydable ou stratifié. Le WCS est ainsi particulièrement adapté pour une utilisation dans les environnements exigeants et sur de longues distances. Grâce à sa conception en U et à son balayage optoélectronique qui protège contre l'usure, il résiste à la lumière parasite. La version d'extérieur résiste aux conditions de l'environnement extrêmes grâce au boîtier spécial de la tête de lecture WCS.
La fumée, la poussière et les fluctuations de température n'ont aucun impact : le WCS fournit des informations de positionnement fiables, même à grande vitesse. La valeur de position peut même être déterminée de manière fiable dans les environnements difficiles, car le contrôle de l'intensité lumineuse peut compenser la contamination. Les découpes dans le rail codé sont pratiquement impossibles à salir. Le système de codage de position absolue détecte une nouvelle valeur de position tous les 0,8 mm sur une grande distance de plus de 300 m et peut transmettre les valeurs de position directement de la tête de lecture à l'API supérieur. Grâce à une variété d'interfaces intégrées allant de RS485, SSI, IO-Link à EtherCAT, EtherNet/IP et PROFINET, la connexion à plusieurs fournisseurs d'API est possible.
Atouts du système de positionnement WCS
Détection précise de position absolue
Le système de codage de position WCS de Pepperl+Fuchs est sur le marché depuis 1989 et a été continuellement développé et optimisé grâce à de nombreux projets. Il permet une détection fiable de la position, même avec des pistes courbes, des pentes, des chutes, des interruptions ou des commutateurs.
Souplesse d'installation
La valeur de position peut être transmise directement de la tête de lecture au contrôleur via un certain nombre d'interfaces intégrées, telles que IO-Link, RS-485, SSI, CANopen, PROFINET, EtherCAT ou EthernetIP. Une large gamme de modules d'interface est disponible pour connecter les têtes de lecture aux interfaces du bus de terrain.
Conception robuste
Grâce à sa conception en forme de U, le WCS est résistant à la lumière parasite et peut même lire les rails codés sales avec ses puissantes LED. La numérisation photoélectrique sans contact protège le WCS de l'usure et l'option Outdoor offre une protection jusqu'à IP69.
Configuration simple
Les têtes de lecture WCS sont rapides et faciles à configurer. Aucun réglage des têtes de lecture n'est nécessaire ; elles fournissent immédiatement une valeur de position absolue exacte, sans course de référence.

Têtes de lecture WCS
Les têtes de lecture WCS en forme de U balayent le rail codé en acier inoxydable ou stratifié optoélectroniquement et sans contact. Les têtes de lecture sont dotées d'une fonctionnalité de contrôle interne de l'intensité lumineuse qui leur permet de déterminer de manière fiable les valeurs de position, même dans des conditions environnementales difficiles et malgré la contamination. Les interfaces RS-485, SSI, CANopen, IO-Link, PROFINET, EtherCAT et EtherNet/IP peuvent être utilisées pour transmettre des données au contrôleur. Différentes versions sont disponibles pour les utilisateurs en fonction de l'application. La tête de lecture WCS3 est la version standard, tandis qu'une version plus petite, la tête de lecture WCS2, est également disponible.

La tête de lecture WCS avec interface IO-Link intégrée permet d'intégrer rapidement, facilement et à moindre coût l'appareil dans les applications liées à l'Internet des objets industriel. Cette variante du système présente des dimensions identiques à celles des appareils précédents. Les rails codés, les mécanismes et les accessoires existants, tels que les boîtiers et les chariots d'extérieur, peuvent continuer à être utilisés sans restriction. En outre, la maintenance préventive est assurée par des ensembles de données complets : la température, les valeurs d'accélération sur trois axes et un bit de direction.

L'option WCS Outdoor est une tête de lecture munie d'un boîtier de protection pour les environnements difficiles. Sa conception robuste présentant un indice de protection IP69 résiste à la poussière, à l'humidité, aux chocs et aux vibrations, et convient aux zones comportant des nettoyeurs haute pression ou au contact avec de l'eau salée, des acides et des alcalins. Le boîtier translucide permet de visualiser facilement les LED d'indication et l'écran en option lors de la maintenance. Les connexions flexibles permettent des installations dans des espaces restreints, avec des connecteurs pour trois positions d'installation.

Pour les installations spéciales, Pepperl+Fuchs propose la tête de lecture WCS avec une option d'écran. Un écran à sept segments est intégré à cette tête de lecture. Il est facilement pivotable à 180° afin que les données soient clairement visibles directement sur la tête de lecture en cas d'installation suspendue ou verticale. La configuration et le dépannage du système ont également été simplifiés. L'écran peut afficher la valeur de position actuelle et les fonctions de diagnostic, et signaler les segments de rail codé sales ou endommagés.

Si une application nécessite une distance particulièrement longue, la version spéciale WCS Extended permet de couvrir une distance maximale de 629 m. L'assemblage et l'intégration des deux segments de rails codés standard sont flexibles. La tête de lecture étendue peut lire la distance étendue sans programmation supplémentaire.

Pour les températures extrêmes, la tête de lecture WCS avec option de chauffage est une solution idéale. Un élément de chauffage intégré permet de bénéficier d'une plage de températures de fonctionnement étendue. Également disponible dans la version d'extérieur, cette option permet d'utiliser les systèmes dans des environnements à des températures minimales de –40 °C. Ceci est rendu possible grâce à l'association de l'élément chauffant intégré, fourni via la tête de lecture, et d'une surface de boîtier lisse. La mise en service est également réalisable sur la glace et la neige et protège contre le risque de condensation dû aux changements rapides de température du froid au chaud.

Les têtes de lecture WCS2 sont plus petites que les têtes de lecture WCS3 standard. Elles sont compatibles avec le rail codé WCS2 et disponibles avec l'interface RS-485 ou SSI. En raison de leur conception plus petite, elles doivent être utilisées avec le système de profilé en aluminium avec chariot de guidage. Outre la version standard, une option de chauffage est disponible.

Modules d'interface
Pepperl+Fuchs propose une large gamme de modules d'interface pour connecter les têtes de lecture WCS aux interfaces classiques. Grâce à l'interface RS-485 spéciale, tous les modules d'interface disponibles sont compatibles avec les têtes de lecture et jusqu'à quatre têtes de lecture peuvent être connectées. Les modules d'interface suivants sont disponibles :
- PROFIBUS
- DeviceNet
- CANopen
- PROFINET
- EtherNet/IP
- EtherCAT
Rails codés
Le rail codé WCS est disponible en métal ou en plastique. Les deux variantes sont conçues pour être extrêmement robustes et optimisées pour une utilisation dans les conditions les plus difficiles. Les rails peuvent être posés non seulement sur des lignes droites, mais également dans des courbes, des montées et des descentes.

Le rail codé stratifié de Pepperl+Fuchs est composé de polyester stratifié résistant aux déchirures qui n'est pas affecté par les huiles, les graisses et les solvants. En raison de sa résistance aux produits chimiques, aux acides, aux alcalins et aux gaz agressifs, le rail codé peut également être utilisé dans des applications de galvanoplastie.

Le rail codé en acier inoxydable de Pepperl+Fuchs est résistant à la corrosion et peut être utilisé à des températures comprises entre -40 °C et 100 °C. Il résiste aux étincelles dans les ateliers de soudage, ainsi qu'aux contaminations importantes. Associés au WCS Outdoor, ils garantissent un positionnement fiable et sûr.

Un ID-pad est utilisé pour identifier les chariots mobiles : ce segment de rail codé court est fixé à l'unité mobile et détecté par une tête de lecture montée de manière statique lorsqu'il passe. Cette disposition est également utilisée pour le positionnement précis. Les ID-pads du système de positionnement WCS sont disponibles en acier inoxydable et en stratifié.
Systèmes de montage

Pepperl+Fuchs propose une solution spéciale pour les situations où le mouvement du châssis provoque des fluctuations de position importantes : un chariot de guidage dissocie la tête de lecture des vibrations du véhicule et compense les tolérances de fonctionnement entre le véhicule et le WCS. Le chariot de guidage est soutenu par le profilé en aluminium et le rail codé, de sorte que la tête de lecture se trouve toujours dans la position optimale à chaque point, même dans les conditions les plus difficiles.

Pour les circuits en ligne droite ou la navigation sur des courbes horizontales/verticales, les rails codés peuvent être facilement montés à l'aide d'une équerre de fixation. Le rail codé est flexible, ce qui signifie que les équerres de fixation et les profils de stabilisation peuvent être utilisés pour créer facilement des courbes horizontales et verticales, des changements de voie, et des mouvements circulaires.
- anglais
- portugais
- espagnol
- allemand
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsProduct Information - Position Encoding System | Type de fichier PDF | Taille du fichier 2 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Type de fichier PDF | Taille du fichier 47 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsBrochure - WCS Absolute Positioning System | Type de fichier PDF | Taille du fichier 1 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
Rapports d'application | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Rapports d'applicationApplication Report - Position Encoding System (WCS) for Absolute Positioning in Galvanic Plants | Type de fichier PDF | Taille du fichier 240 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Position Encoding System (WCS) Tackles Positioning Tasks in Container Terminals | Type de fichier PDF | Taille du fichier 226 KB | Langue anglais
| Télécharger |







