Émetteur SFP

Transfert de données efficace sur de longues distances
Les émetteurs SFP (small form-factor pluggable) de Pepperl+Fuchs ne sont pas affectés par les rayonnements électromagnétiques et permettent un transfert de données efficace à de plus grandes vitesses Ethernet ou Gigabit sur de longues distances (jusqu'à 120 km).
Les connecteurs fibre sont donc parfaitement adaptés à une utilisation avec des commutateurs Ethernet administrés dans des environnements d'usine à forte interférence électrique et permettent d'étendre facilement les réseaux de commutateurs Ethernet administrés sur de grandes zones telles que les centrales éoliennes et solaires.
La connexion à chaud permet d'intégrer des émetteurs SFP à des périphériques équipés de connecteurs fibre SFP supplémentaires en cours de fonctionnement en fonction de la distance de transmission requise. Les utilisateurs bénéficient ainsi d'une solution flexible, grâce à laquelle les mises à niveau coûteuses de l'infrastructure et les longues interruptions de service appartiennent au passé.