Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Panneaux de commande et de distribution

Product family image for Ex d control and distribution panels

Les panneaux de commande et de distribution offrent une plateforme centralisée pour l'hébergement et la gestion des installations électriques et des modules d'automatisation des procédés dans les environnements industriels, garantissant un fonctionnement sûr et efficace, même dans les zones dangereuses. Conçus avec des boîtiers antidéflagrants robustes et des éléments de commande certifiés, ces panneaux prennent en charge un large éventail d'applications d'automatisation des procédés, de la distribution d'énergie au contrôle de machines complexes.

Les centres d'ingénierie de solutions (SEC) de Pepperl+Fuchs collaborent étroitement avec les clients afin de développer des solutions sur mesure pour chaque projet. De la première évaluation et planification de la disposition à l'inspection finale, la certification et la documentation, chaque panneau de commande et de distribution est conçu pour répondre à des spécifications précises et être prêt à être mis en service immédiatement. Disponibles dans une variété de matériaux, de tailles et de configurations, y compris des boîtiers en acier inoxydable et en aluminium, ces panneaux allient résistance mécanique, flexibilité et conformité aux normes internationales telles que ATEX, IECEx et NEC.

  • Série CPS : aluminium/acier inoxydable, installation en Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22
  • Série EJB : aluminium, installation en Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 et Classe I, Classe II, Division 1
  • Série EJBX : acier inoxydable, installation en Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 et Classe I, Classe II, Division 1
  • Série GUB : aluminium, installation en Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 et Classe I, Classe II, Division 1
  • Série GUBX : acier inoxydable, installation en Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22
CPS series control and distribution panels

Série CPS : Panneaux de commande et de distribution (Ex de et Ex tb) en aluminium/acier inoxydableInstallation dans les zones 1, 2, 21 et 22

Les solutions Ex de de la série CPS offrent une flexibilité maximale dans les applications de contrôle complexes pour les zones dangereuses en combinant des boîtiers en aluminium ou en acier inoxydable antidéflagrants avec des boîtiers GRP Ex e. Les composants électriques industriels susceptibles de produire des étincelles sont installés dans la partie Ex d de l'ensemble, tandis que les composants certifiés Ex e tels que les voyants LED, les boutons-poussoirs, les commutateurs de commande, les ampèremètres et les bornes de connexion sont installés dans le boîtier Ex e, qui est facile d'accès. Lors de l'installation sur site, les câbles se connectent facilement à l'intérieur du boîtier Ex e à l'aide de presse-étoupes Ex e et des bornes appropriées. Cela évite d'avoir à installer sur site des presse-étoupes Ex d, voire des presse-étoupes à barrière, et permet un fonctionnement sûr et une maintenance aisée de l'ensemble complet.

EJB series control and distribution panels

Série EJB : Panneaux de commande et de distribution (Ex d et Ex tb) en aluminiumInstallation dans les zones 1, 2, 21, 22 et les classes I, II, Division 1. Convient pour les groupes de gaz IIB+H2.

La série EJB propose des panneaux de commande et de distribution dans des boîtiers en aluminium résistants à la corrosion, conçus pour les environnements industriels difficiles. Ils sont disponibles dans une variété de tailles et de configurations, alliant une construction solide à une conception polyvalente pour répondre à diverses exigences en matière de commande et de distribution. La protection IP66 (ou IP66/67 avec un joint torique supplémentaire) et la certification NEMA Types 4, 4X, 7 et 9 garantissent le fonctionnement fiable des panneaux, même dans des conditions difficiles. Les panneaux peuvent être adaptés aux besoins spécifiques de chaque projet, ce qui permet un placement flexible des éléments de commande, des entrées de câbles et des presse-étoupes. Lorsqu'il est nécessaire de surveiller les composants internes, une fenêtre d'observation en verre trempé résistant à la chaleur peut être intégrée sans compromettre l'intégrité du boîtier.

EJBX series control and distribution panels

Série EJBX : Panneaux de commande et de distribution (Ex d et Ex tb) en acier inoxydableInstallation dans les zones 1, 2, 21, 22 et les classes I, II, Division 1. Convient pour les groupes de gaz IIB+H2.

La série EJBX comprend des panneaux de commande et de distribution logés dans des boîtiers robustes en acier inoxydable ignifugés, conçus pour les environnements corrosifs et exigeants. Ils sont disponibles en plusieurs tailles et configurations, alliant résistance et adaptabilité pour répondre aux besoins des installations de commande et de distribution complexes. Avec une protection IP66 (ou IP66/67 lorsqu'ils sont équipés d'un joint torique supplémentaire) et la conformité aux normes NEMA Types 4, 4X, 7 et 9, ces panneaux offrent une protection fiable contre les environnements difficiles. Les panneaux peuvent être personnalisés pour répondre aux exigences individuelles de chaque projet, notamment grâce au placement flexible des éléments de commande, des entrées de câbles et des presse-étoupes compatibles. Pour les applications où la surveillance des composants internes est nécessaire, une fenêtre de visualisation en verre trempé résistant à la chaleur, disponible en option, garantit une bonne visibilité sans compromettre la sécurité.

GUB series control and distribution panels

Série GUB : Panneaux de commande et de distribution (Ex d et Ex tb) en aluminiumInstallation dans les zones 1, 2, 21, 22 et les classes I, II, Division 1. Convient au groupe de gaz IIC.

Les panneaux de commande et de distribution de la série GUB sont construits avec des boîtiers en aluminium durables et résistants à la corrosion, ignifugés et conçus pour des applications exigeantes. Disponibles en plusieurs tailles et configurations, ces panneaux offrent à la fois une résistance mécanique et des options de conception flexibles pour répondre à une variété de besoins en matière de commande et de distribution. Avec un indice de protection IP66 (ou IP66/67 avec un joint torique supplémentaire) et les types NEMA 4, 4X, 7 et 9, ils maintiennent des performances fiables même dans des conditions environnementales difficiles. Chaque panneau GUB peut être configuré pour répondre aux exigences spécifiques d'un projet, notamment grâce à des dispositions adaptables pour les éléments de commande, les entrées de câbles et les presse-étoupes. Pour les configurations qui nécessitent une visibilité des composants internes, une fenêtre d'observation en verre trempé résistant à la chaleur peut être intégrée en option.

Panneau de commande et de distribution GUBX

Série GUBX : Panneaux de commande et de distribution (Ex d et Ex tb) en acier inoxydableInstallation dans les zones 1, 2, 21 et 22. Convient au groupe de gaz IIC.

Les panneaux de commande et de distribution de la série GUBX sont dotés de boîtiers en acier inoxydable robustes, résistants à la corrosion et ignifugés. Disponibles dans une gamme de tailles et d'options d'agencement, ces panneaux allient résistance mécanique et conception flexible, ce qui les rend idéaux pour les applications de commande et de distribution exigeantes. Avec un indice de protection élevé (IP66 ou IP66/67 lorsqu'ils sont équipés d'un joint torique supplémentaire), ils offrent des performances fiables même dans des conditions environnementales difficiles. Chaque panneau GUBX peut être adapté aux exigences spécifiques d'un projet, notamment grâce à la configuration flexible des éléments de commande, des entrées de câbles et des presse-étoupes. Pour les applications nécessitant une surveillance visuelle des composants internes, une fenêtre d'observation en verre trempé résistant à la chaleur peut être incluse en option.

Langue
  • allemand
  • anglais
Langue
Brochures et présentations
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Brochures et présentationsLinecard - Electrical Explosion Protection Equipment for Process AutomationType de fichier
PDF
Taille du fichier
491 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !