Solution numérique pour la configuration, la gestion et la surveillance en temps réel des appareils mobiles

La demande
Les petites et moyennes entreprises utilisent de plus en plus d'appareils mobiles appartenant à l'entreprise. Si ces appareils servent principalement d'outils de communication, ils peuvent également être utilisés comme hubs numériques ou pour la protection des travailleurs isolés. C'est pourquoi des smartphones et des tablettes sont distribués dans le monde entier, ce qui signifie que la gestion des appareils peut prendre beaucoup de temps et d'efforts. Cela mobilise des ressources précieuses, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.
Les grandes entreprises équipent également leurs sous-traitants d'appareils mobiles appartenant à l'entreprise. Cela permet à ces travailleurs de vérifier plus facilement les normes de sécurité et de s'y conformer. En outre, les employés tiers ont souvent besoin d'accéder à des applications et à des informations internes pour effectuer leur travail. De ce fait, les appareils tiers constituent un risque pour la sécurité des données.
L'objectif
Pour les petites et moyennes entreprises, un système de gestion des appareils mobiles (MDM) fonctionnel doit être facile à mettre en œuvre et à utiliser. La gestion centralisée des appareils permet non seulement de gagner du temps en matière de maintenance, mais garantit également une gestion uniforme des données et de la sécurité. Ainsi, même les sous-traitants peuvent être facilement intégrés aux normes de sécurité de l'entreprise.
La solution
La solution MDM personnalisée de Pepperl+Fuchs convient aussi bien aux grandes qu'aux petites entreprises. Il s'agit d'une solution prête à l'emploi qui peut être mise en œuvre sans effort particulier de la part du service informatique. Elle rend l'administration des appareils mobiles plus efficace et plus sûre. Les appareils peuvent être configurés, gérés, suivis et paramétrés à partir d'une plateforme centrale en un seul clic. Le service informatique n'a plus besoin de prendre le contrôle et de configurer chaque appareil individuellement. Cela permet d'économiser du temps et des ressources sans sacrifier une infrastructure unifiée et sécurisée.
Les avantages
Les tâches et politiques standardisées rendent la configuration des appareils très efficace. Les applications et paramètres requis peuvent être déployés en unseul clic, toutes les mises à jour étant automatiquement transférées vers la tablette ou le smartphone via une connexion Internet existante. Cela vaut également pour les paramètres WLAN, e-mail et VPN. Pour sélectionner les applications spécifiques à l'entreprise, les utilisateurs doivent simplement les télécharger via l'App Store de l'entreprise. En cas de problème, tous les appareils peuvent être verrouillés et réinitialisés à distance à tout moment, garantissant ainsi la sécurité des données confidentielles de l'entreprise. La solution comprend également un outil de localisation en temps réel, ajouté pour la protection des travailleurs isolés.
En bref
- Gestion de tous les appareils mobiles depuis une plateforme centrale
- Enregistrement centralisé des appareils et intégration dans l'infrastructure informatique de l'entreprise
- Mises à jour sans fil et modifications de configuration en temps réel
- Surveillance (en temps réel) de l'état de chaque appareil
- Suivi de localisation
- Sécurité des appareils
- Solution instantanée pour les PME
- Gestion des appareils appartenant à l'entreprise pour les utilisateurs tiers
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !