Contrôle d'accès entièrement automatique pour zones protégées

Contrôle sans contact et enregistrement grâce à la technologie RFID
La demande
Comme on peut s'y attendre, l'accès aux zones sensibles est restreint et doit être surveillé de manière fiable. Cela vaut pour les aéroports et autres installations sensibles en matière de sécurité, les bureaux, les laboratoires et les sites de production. D'autres exemples incluent les zones dangereuses telles que les parcs de stockage et l'utilisation de certains ascenseurs. Pour des raisons de sécurité et pour respecter les exigences réglementaires, l'accès doit être surveillé et enregistré en détail, y compris la durée du séjour dans la zone surveillée.
L'objectif
Les zones protégées ne peuvent être accessibles qu'avec une autorisation d'accès valide. L'accès et la présence sont enregistrés automatiquement. Il est essentiel que l'autorisation d'accès d'une personne puisse être étendue, restreinte ou retirée à tout moment. Toute modification doit être immédiatement prise en compte dans le système. Le processus de contrôle doit également être aussi automatique, simple et rapide que possible, afin de prendre un minimum de temps à l'utilisateur autorisé.

La solution
La surveillance d'accès sans contact est assurée par la tête de lecture/écriture RFID compacte IPH-FP-V1. Les utilisateurs autorisés reçoivent une étiquette RFID qui peut être intégrée, par exemple, dans une carte de contrôle (IPC03-C1) ou un porte-clés (IPC03-20K*). La tête de lecture/écriture enregistre les données, les associe à un horodatage et les transmet. En règle générale, les données sont envoyées à un centre de contrôle basé sur PC qui est chargé d'enregistrer les données et de gérer les autorisations d'accès. Les droits d'accès y sont stockés à n'importe quelle échelle et avec n'importe quelle différenciation. Les modifications prennent effet immédiatement ; par exemple, les cartes d'accès perdues peuvent être bloquées immédiatement.
Caractéristiques techniques :
- Connexion avec connecteur V1 (M12 x 1)
- Double LED pour indicateur de fonction
- Tête de lecture/écriture IPH-FP-V1 avec indice de protection IP67
- Pour le raccordement à l'interface de commande IDENTControl

Les avantages
Le contrôle d'accès par RFID est très pratique pour les utilisateurs autorisés. Il suffit que l'identifiant contenant l'étiquette soit brièvement approché de la tête de lecture/écriture. Si le propriétaire dispose de l'autorisation correspondante, l'accès est immédiatement accordé. Les heures d'accès et la durée de présence peuvent être enregistrées automatiquement et sans effort supplémentaire pour les personnes concernées. Les étiquettes peuvent être utilisées dans des zones dangereuses avec un boîtier approprié. Elles peuvent servir de support publicitaire ou d'identifiant pour les employés. Les niveaux d'autorisation peuvent être ajustés de manière flexible. L'étiquette passe devant la tête de lecture/écriture sans contact et sans usure.
En bref
- La technologie RFID permet un contrôle rapide et facile de l'accès pour les utilisateurs autorisés.
- Sans contact, sans usure, durable
- Les données d'accès peuvent être enregistrées automatiquement.
- Les autorisations d'accès peuvent être gérées de manière centralisée, différenciées selon les besoins et mises à jour à tout moment.
- Peut être utilisé dans des zones dangereuses
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !
