Surveillance de la position et de l'éjection des bandes dans une matrice à 9 stations

Les capteurs BGS contrôlent de manière fiable l'arrêt de l'alimentation et vérifient l'éjection des pièces
L'application
Les concepteurs de matrices d’une entreprise privée de deuxième rang spécialisée dans le formage des métaux, qui fabrique des produits destinés à un large éventail de secteurs, dont l’automobile, ont récemment été chargés de mettre au point une matrice progressive à neuf stations destinée à la production de supports métalliques pour un ensemble de suspension automobile. À la dernière station de la bande, les pièces finies, gauche et droite, sont découpées de la bande principale et éjectées pneumatiquement par une goulotte dans un bac de collecte.
L'objectif
L'objectif de la solution de capteur intégré au moule est double : d'une part, le client souhaite s'assurer que la pièce (bande) est correctement positionnée pour la découpe finale. En cas d'avance excessive ou insuffisante, la découpe sera effectuée au mauvais endroit, ce qui entraînera la production de pièces défectueuses. D'autre part, une fois la pièce découpée, il convient de vérifier qu'un jet d'air comprimé a bien éjecté toutes les pièces de la matrice avant la prochaine course descendante. Si une pièce finie reste dans la presse, la prochaine course descendante pourrait provoquer un choc de la matrice, ce qui serait très coûteux.

La solution
Pour résoudre ce problème de positionnement, le client a installé un détecteur optoélectronique à triangulation avec suppression de l'arrière-plan (BGS) (OBT350-R100-2EP-IO-0,3M-V1) à l'extérieur de la matrice, orienté précisément vers le point où l'avance doit s'arrêter.
Afin de vérifier si les pièces ont bien été éjectées, deux capteurs supplémentaires du même modèle ont été installés de part et d’autre de la station de découpe et configurés pour ignorer l’arrière-plan métallique, à savoir l’épaulement sur lequel repose la pièce. En cas d’échec de l’éjection, les capteurs signalent au contrôleur qu’une pièce se trouve soit encore sur l’épaulement, soit sur la plaque située en dessous. Le capteur dispose de 256 pixels récepteurs et d’un algorithme d’évaluation sur mesure qui offre une précision de niveau laser tout en garantissant la tolérance aux mouvements requise dans de nombreuses applications de fin d’alimentation.
Caractéristiques techniques
- Conception miniature offrant de nombreuses possibilités de montage
- La meilleure suppression du bruit de fond de sa catégorie
- Détection précise d'objets, pratiquement indépendante de la couleur
- Gamme de température étendue : -40 °C ... +60 °C
- Haut indice de protection (IP69K)
- Interface IO-Link pour les données de service et de processus

Les avantages
Le client avait dans un premier temps testé une solution laser proposée par un concurrent, dont le spot lumineux très précis (minuscule) entraînait une sortie instable lorsque le métal cible vibrait ou se déformait. En revanche, le faisceau lumineux d’évaluation de 5 mm x 5 mm de l’OBT350 assure une détection fiable de la bande au point de fin d’alimentation. Le capteur à suppression d’arrière-plan détecte uniquement la pièce et non l’arrière-plan métallique ni l’environnement. Il est également insensible aux changements de couleur et détecte les variations de brillance ou la décoloration du métal sans compromettre la précision du capteur. Le capteur à triangulation OBT350, doté d’une suppression d’arrière-plan et de la technologie de matrice multipixel, répond en définitive à tous les critères d’application essentiels.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !