Des balances embarquées plus efficaces grâce à l'unité de mesure inertielle F99
La demande
Les systèmes de pesage embarqués sont utilisés pour calculer le poids des matériaux sur les équipements mobiles. Les chargeuses sur pneus ou les grues portuaires modernes calculent le poids des matériaux chargés directement dans le godet ou sur la grue. Contrairement aux balances conventionnelles, aucun emplacement de pesage centralisé n'est nécessaire. La pesée de la charge s'effectue directement à l'emplacement de l'équipement mobile.
L'objectif
Lors du calcul du poids sur des équipements mobiles, des erreurs de mesure surviennent souvent en raison d'accélérations externes. Le freinage, l'accélération ou la conduite dans des virages peuvent affecter les mesures. Pour éviter des mesures incorrectes, le véhicule devrait normalement s'arrêter complètement afin de calculer le poids avec précision. Pour des raisons de temps et d'argent, cela n'est pas possible. L'objectif est de compenser ces perturbations et d'optimiser la détection du poids pendant le trajet du véhicule.

La solution
La combinaison intelligente d'un détecteur d'accélération et d'un gyroscope garantit que l'IMU F99 est capable de compenser les accélérations externes et qu'une mesure d'inclinaison très précise est possible. À l'aide de ces données d'inclinaison compensées en accélération, le calcul du poids est effectué pendant le processus de travail en cours, sans aucun retard.
Les avantages
Grâce à l'algorithme intelligent de fusion des capteurs, l'unité de mesure inertielle F99 garantit un calcul décentralisé et précis du poids. Spécialement conçue pour une utilisation en extérieur (IP68/69K) et sur la voie publique (homologation E1 et GL), elle convient à un large éventail d'applications. Cela augmente l'efficacité de l'ensemble du processus.
En bref
- La compensation de l'accélération multidirectionnelle permet une mesure rapide, précise et dynamique de l'inclinaison.
- Diversité des sorties de mesure pour une flexibilité d'application totale
- Indice IP68/IP69K et équerre de fixation protectrice pour une durabilité maximale en extérieur
- Les homologations E1 et GL permettent une large gamme d'applications, y compris hors route et marine.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !