Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

La RFID au service de la traçabilité des aliments dans les usines de transformation de viande

Les crochets sur convoyeur transportent de volumineuses pièces de viande dans l'abattoir. Les transpondeurs RFID sont intégrés aux crochets sur convoyeur et contiennent des données sur l'animal dont sont issues les pièces.

La sécurité et la traçabilité alimentaires sont des sujets d'une importance grandissante pour les producteurs, les fournisseurs et les clients finaux. Des directives comme le règlement CE 178/2002 de l'Union européenne et la disposition 9 CFR du département de l'Agriculture des États-Unis imposent à leurs membres des procédures de sécurité alimentaire obligatoires. Cela étant, ces réglementations ne couvrent que très peu la question de la traçabilité interne. À ce stade de la production, des avantages de sécurité notables peuvent être développés. Par exemple, il peut s'agir de la collecte de davantage de données, ce qui entraîne des améliorations conséquentes quant à la commande des procédés et à la gestion des stocks. Des campagnes de rappel mieux ciblées peuvent en outre être mises en place.

Application

L'une des plus grandes entreprises de transformation de viande au monde, implantée en Europe, a atteint une traçabilité complète de la viande traitée dans ses usines de production grâce à la technologie RFID de Pepperl+Fuchs. Son usine de transformation de porc peut traiter à elle seule jusqu'à 90 000 animaux par semaine. Un système de convoyage transporte le bétail avec un transpondeur intégré à chacun des crochets de transport. Une identification précise est ainsi possible sur toute la chaîne de production.

Le système RFID doit pouvoir résister aux gammes de température extrêmes comprises entre -30 °C et +140 °C rencontrées pendant les différentes étapes du processus. En plus de satisfaire les exigences de distances de lecture et de vitesse de déplacement prévues, les transpondeurs doivent atteindre une durée de service d'au moins cinq ans. Les appareils de lecture doivent par ailleurs résister aux environnements difficiles de l'industrie agroalimentaire.

Des têtes de lecture RFID sont intégrées aux convoyeurs à rouleaux des abattoirs. Leur rôle consiste à identifier les boîtes en plastique équipées de transpondeurs RFID et à transporter les pièces de viande.

Objectif

Grâce au stockage d'informations uniques dans les transpondeurs RFID, des données relatives aux produits sont collectées et documentées à chaque point de traitement. Les données à collecter incluent le poids, la taille, l'épaisseur de la couche de graisse et, bien entendu, le fournisseur en amont. Les résultats des examens vétérinaires s'ajoutent à ces informations. Au cours de ce processus, ces données sont systématiquement associées à un animal spécifique.

Le vaste catalogue de produits RFID de Pepperl+Fuchs fournit des solutions d'identification performantes à l'industrie de transformation de la viande.

Solution

Une fois les exigences du client identifiées, un système RFID basse fréquence a été sélectionné. Des transpondeurs IPC02-16 et IPC11-12 ont été intégrés directement au métal des crochets sur convoyeur. Dans une deuxième application de l'usine, ces transpondeurs sont utilisés sur des racks « arbre de Noël » permettant de charger les pièces de viande dans les camions frigorifiques. Pour cette opération, les transpondeurs sont utilisés en tant que clips pouvant être détachés de leur rack avant l'expédition, ce qui permet leur réutilisation. Dans un troisième temps, les transpondeurs RFID sont utilisés sur des boîtes de transport en plastique déplacées par des convoyeurs à rouleaux. Celles-ci acheminent les pièces de viande individuellement vers des points de traitement supplémentaires et sont équipées de transpondeurs IPC11-50CD. Ces transpondeurs sont intégrés au fond de la boîte, leur lecture étant possible à une distance maximale de 80 mm.

Des têtes de lecture RFID IPT-FP ont été utilisées pour lire les informations. Pepperl+Fuchs propose pour ces appareils des coffrets en acier inoxydable, particulièrement adaptés aux environnements difficiles de l'industrie de transformation de la viande. Auparavant, une interface PROFIBUS était utilisée. Au fil du temps, une interface PROFINET a été adoptée. Étant donné que Pepperl+Fuchs fournit des produits capables d'interagir avec tous les types de bus de terrain et protocoles de communication industriels courants, ce changement n'a posé aucun problème. Actuellement, des têtes de lecture/écriture RFID IPH-FP7V4A sont employées conjointement à l'interface IDENTControl.

Pour un maximum de flexibilité, Pepperl+Fuchs a fourni des lecteurs portatifs pouvant être programmés en JavaScript et capables de lire correctement les formats de données spécifiques. Les transpondeurs programmables 40 bits permettent au client d'ajouter des codes personnalisés à chaque étiquette. Par ailleurs, grâce à la fonction OTP (One Time Programmable, ou programmation unique), il est possible de générer un code fixe quasi non éditable. Les lecteurs portatifs peuvent être configurés spécifiquement pour satisfaire ces exigences.

Avantages

L'utilisation de la technologie RFID fournie par Pepperl+Fuchs procure aux usines de transformation de viande des avantages intéressants en matière de traçabilité et de suivi alimentaires, étant donné qu'elle propose une détection sans contact et entièrement automatisée sur toute la chaîne de production. Les transpondeurs sont résistants à la contamination, aux variations importantes de température et aux changements du taux d'humidité. Cette technologie d'identification ne nécessite donc quasiment aucune maintenance. Les transpondeurs RFID permettent également de recevoir et d'enregistrer des informations pendant le processus. S'agissant d'éléments passifs, ils ne nécessitent aucune alimentation supplémentaire. Aujourd'hui, le client exploite 600 systèmes d'identification et 30 000 transpondeurs RFID dans son usine de traitement centrale, qui lui fournissent une traçabilité et un suivi de la viande en interne sécurisés et entièrement automatisés.

En bref

  • Technologie d'identification sans contact extrêmement robuste
  • Conception adaptée aux exigences spécifiques de l'industrie de transformation de la viande
  • Simplification de la mise en conformité aux exigences légales en matière de sécurité et de traçabilité alimentaires
  • Automatisation et rationalisation de la capture sans erreur de données dans les processus de production
  • Optimisation de la productivité et de la disponibilité des usines
  • Sécurisation des connecteurs et des câbles standard du secteur (bus de terrain et autres interfaces industrielles)