Traitement des eaux de ballast dans les navires avec les solutions personnalisées de Pepperl+Fuchs

Partout dans le monde, des pétroliers, des plateformes pétrolières flottantes et des cargos transitent dans les eaux internationales. Des méthodes physiques sont utilisées pour éliminer les organismes et les microbes présents dans les eaux de ballast des navires. La protection contre le risque d'explosion joue un rôle essentiel à bord, qu'il s'agisse de protéger les pompes des navires à proximité des systèmes de nettoyage ou en raison d'un environnement potentiellement dangereux créé par la cargaison du navire. Pepperl+Fuchs a développé des solutions personnalisées à cet effet, offrant la combinaison parfaite entre purge/pressurisation et système de traitement de l'eau de ballast.
Lors de leur traversée des océans, les pétroliers et les cargos utilisent de l'eau de ballast pour assurer leur stabilité. L'eau de ballast est changée à intervalles réguliers pendant le chargement et le déchargement, et elle se déverse dans les régions côtières du monde entier. Des organismes qui ne sont pas naturellement présents dans les ports de destination sont transportés avec l'eau de ballast. Ces « passagers clandestins » peuvent perturber l'équilibre de l'écosystème local. Des dommages environnementaux peuvent survenir en raison de menaces pour les espèces indigènes ou de risques sanitaires liés aux bactéries.
L'Organisation maritime internationale (OMI) a défini des règles pour la gestion des eaux de ballast dans une convention adoptée en 2004. Chaque navire doit documenter ses échanges d'eaux de ballast conformément à toutes les exigences de la convention. En principe, il existe deux méthodes: la première consiste à changer l'eau en haute mer. Cependant, cette technique est généralement limitée en raison des influences météorologiques, des itinéraires des navires ou de la conception même du navire. Une autre méthode consiste à traiter les eaux de ballast à bord à l'aide de procédés mécaniques, physiques ou chimiques.

Solution combinée
Le filtrage de l'eau de ballast et son traitement à l'aide de rayons UV à haute concentration afin d'éliminer les organismes et les microbes est une méthode respectueuse de l'environnement. Un système approprié avec un réacteur UV est généralement installé dans la salle des pompes centrale. Cette pièce est classée comme zone dangereuse dans les pétroliers, les plates-formes pétrolières flottantes et les navires transportant des matières combustibles. Le réacteur UV nécessite une tension élevée. Pepperl+Fuchs a développé une solution certifiée qui combine un système purge/pressurisation avec d'autres appareils électriques de protection contre le risque d'explosion. Cette solution certifiée crée des environnements sûrs pour le fonctionnement des équipements électriques haute tension.
Le composant central de la solution est un système purge/pressurisation. Le système purge/pressurisation de la gamme Bebco EPS® série 6000 protège les composants électroniques du réacteur et les lampes UV. Pour ce faire, le système établit automatiquement la surpression nécessaire et la surveille en permanence. La purge avec un gaz inerte permet de réduire les gaz et vapeurs inflammables à une concentration non explosive.
Le système purge/pressurisation est complété par un boîtier de jonction antidéflagrant et des composants de commande. Pepperl+Fuchs propose des capteurs de pression, des détecteurs de niveau, des capteurs de température et des boîtiers de jonction du système K pour une transmission de signaux à sécurité intrinsèque. Cette solution personnalisée et certifiée au niveau international est prête à être raccordée et est disponible dans un boîtier antidéflagrant.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !