Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Détecteur LiDAR 2D R2400
Conçu pour durer. Compact, résistant et performant.

Détecteurs LiDAR R2400

Pack « Performances exceptionnelles » à 360°

Le nouveau détecteur LiDAR R2400 de Pepperl+Fuchs s'appuie sur les atouts uniques du détecteur LiDAR R2000, qui a déjà fait ses preuves, tout en ouvrant la voie à de nouveaux domaines d'application grâce à une conception compacte et adaptée à un usage industriel. Comblant le fossé entre les systèmes LiDAR d'entrée de gamme et haut de gamme, ce nouveau détecteur LiDAR 2D allie un bon rapport coût-efficacité à une conception mécanique robuste et à une grande résistance aux conditions environnementales.

Grâce à son petit spot lumineux, à son angle de balayage complet de 360° et à sa capture de données à grande vitesse, le R2400 garantit des mesures 2D stables et des performances fiables, même dans des environnements exigeants. Optimisé pour les applications AMR, ce détecteur LiDAR 2D offre un équilibre idéal entre taille, fonctionnalités et performances.

Points forts

  • Une visibilité à 360° dans toutes les directions

  • Conception de l'appareil particulièrement compacte et robuste

  • Haute précision et exactitude

  • Technologie éprouvée de télémétrie par impulsions (PRT)

Vos avantages

icône « résistant aux chocs »

Des performances de mesure constantes, même en cas de contraintes mécaniques

Conçu pour résister à des conditions industrielles difficiles, le détecteur LiDAR R2400 fournit des données de mesure stables et fiables, même en cas de contraintes mécaniques. Sa conception robuste comprend une base métallique résistante, un roulement de grande taille et une tête rotative solide, ce qui lui confère une robustesse mécanique supérieure à celle des appareils de sa catégorie. Les utilisateurs peuvent ainsi compter sur des performances fiables et une durée de vie prolongée du produit.

Le détecteur LiDAR 2D R2400 garantit une visibilité à 360°

Une capture environnementale complète et globale

Grâce à son champ de vision de 360° sans angle mort, le détecteur LiDAR R2400 de Pepperl+Fuchs offre une perception complète de l'environnement à 360° pour un large éventail d'applications. L'angle de balayage de 360° est obtenu par la rotation de l'ensemble du dispositif de mesure, ce qui permet d'obtenir un plan de balayage particulièrement plat. Cette visibilité complète à 360° simplifie des tâches telles que la navigation, tout en réduisant au minimum le recours à des détecteurs supplémentaires, ce qui rend les systèmes plus efficaces et plus rentables.

Installation facile dans des espaces restreints grâce au détecteur LiDAR 2D R2400

Installation facile dans des espaces restreints

Les détecteurs LiDAR R2400 sont conçus pour faciliter leur installation mécanique dans des espaces restreints, alliant une hauteur compacte de 81 mm à une grande souplesse de montage grâce à leur visibilité panoramique. Des trous d'alignement précis permettent un positionnement précis et reproductible du capteur, ainsi qu'une installation de type « plug-and-position ». Le plan de balayage du capteur est situé au sommet du boîtier. Lorsqu'il est monté en hauteur, le R2400 peut effectuer des mesures à très proximité du sol et détecter de manière fiable même les objets plats, les arêtes ou les structures fines — ce qui en fait la solution idéale pour les petits véhicules, les AMR et les robots de service.

moniteur d'icônes

Une intégration système rapide et pratique

Les détecteurs LiDAR R2400 permettent une intégration rapide et aisée au sein d'un système grâce à un protocole de communication LiDAR unifié et à un pilote ROS. Les clients familiarisés avec le PFSDP (le protocole de données de balayage éprouvé de Pepperl+Fuchs) peuvent tirer parti de leurs logiciels et de leur savoir-faire existants pour une mise en place rapide, tandis que le pilote ROS simplifie la mise en œuvre d’applications robotiques complexes et d’autres applications utilisant des bibliothèques et des outils open source. Cette combinaison réduit le temps d’installation, rationalise les tests et permet de réaliser des preuves de concept à moindre coût.

AnimationLe R2400 en détail : caractéristiques, principe de fonctionnement et applications

Caractéristiques techniques

Illustration du détecteur LiDAR 2D R2400 montrant la séparation mécanique de l'émetteur et du récepteur

La séparation mécanique de l'émetteur et du récepteur permet de réduire au minimum la lumière parasite et les réflexions internes.

Trous d'alignement du détecteur LiDAR 2D R2400

Des trous d'alignement précis permettent un positionnement précis et reproductible du capteur.

Vue à 360° des détecteurs LiDAR R2400

L'angle de mesure de 360° des détecteurs LiDAR 2D R2400 offre une visibilité panoramique complète.

Détecteurs LiDAR R2400 compacts intégrés à un AGV

La hauteur compacte de l'appareil, de 81 mm, permet une intégration mécanique aisée dans des espaces restreints.

Le détecteur LiDAR 2D R2400 offre un plan de balayage plat et sans oscillations.

Le R2400 offre un plan de balayage plat et sans oscillations.

Détecteurs LiDAR R2000 et R2400

Une gamme LiDAR élargie pour davantage de possibilités

Avec leR2400, Pepperl+Fuchs élargit sa gamme de capteurs LiDAR et ouvre la voie à de nouvelles possibilités d'application. Alors que le R2000 fait figure de référence en matière de précision et de durabilité dans les environnements industriels exigeants, le R2400 étend cette gamme à des applications où la compacité et la rentabilité sont essentielles.

Ces deux séries de détecteurs LiDAR s'appuient sur la technologie PRT (Pulse Ranging Technology), un principe avancé de mesure par temps de vol qui offre une précision exceptionnelle, une stabilité à longue portée et une grande immunité à la lumière ambiante, constituant ainsi le socle technologique solide de l'ensemble de la gamme LiDAR.

Optimisé pour les applications AMR et AGV

Les détecteurs LiDAR R2400 sont particulièrement adaptés aux petits véhicules autonomes tels que les AMR, les AGV et les robots de service, ainsi qu'à d'autres applications d'automatisation logistique et de manutention. Alliant performances, portée de mesure et résolution angulaire, ils sont idéaux pour les tâches de navigation, d'amarrage et de manutention de charges.

Avec un temps de démarrage rapide, inférieur à 15 secondes, et une conception polyvalente permettant même un montage à l'envers, le R2400 garantit un fonctionnement fiable et flexible dans un large éventail de scénarios d'automatisation mobile.

Contactez-nous !

Avez-vous des questions concernant le détecteur LiDAR 2D R2400 ? Nous sommes là pour vous aider ! Pour plus d'informations sur les détecteurs LiDAR, envoyez-nous un e-mail.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !