Détecteurs LiDAR — Série R2000
La référence en matière de LiDAR industriel
La série R2000 redéfinit les performances des LiDAR industriels en alliant une précision de mesure sans compromis à une fiabilité éprouvée dans des environnements d'automatisation exigeants. Les détecteurs LiDAR assurent une détection d'objets et une mesure de distance fiables et de haute précision, avec une visibilité panoramique de 360° sans angle mort. Équipés de la technologie Pulse Ranging Technology (PRT), ces détecteurs permettent des mesures rapides, stables et d'une grande précision. Associée à une résolution angulaire de premier ordre, cette technologie garantit des résultats fiables, même dans des conditions de l'environnement changeantes ou sur de longues portées.
Disponibles en versions de mesure et de commutation, les détecteurs LiDAR R2000 s'adaptent à un large éventail d'applications, allant de la surveillance de terrain aux tâches de mesure complexes, en passant par la navigation des véhicules à guidage automatique (AGV), le profilage d'objets et les applications robotiques. Conçus à partir d'une même plateforme unique, tous les modèles offrent des fonctionnalités et des performances exceptionnelles.
Présentation de la série R2000 : caractéristiques, variantes et applications
Regardez la vidéo pour obtenir un aperçu rapide des principales fonctionnalités du R2000 et découvrez les différences entre le détecteur de détection R2000 et les détecteurs de mesure HD et UHD. Découvrez comment ces puissants détecteurs LiDAR 2D assurent une détection fiable des objets dans un large éventail d'applications, même dans des environnements difficiles.
- portugais
- espagnol
- anglais
- chinois
- allemand
- italien
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsProduct Overview - Photoelectric Sensors | Type de fichier PDF | Taille du fichier 5 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Overview - LiDAR Sensors | Type de fichier PDF | Taille du fichier 3 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
Rapports d'application | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Rapports d'applicationApplication Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehicles | Type de fichier PDF | Taille du fichier 337 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in Intralogistics | Type de fichier PDF | Taille du fichier 174 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Load Detection during Transfer | Type de fichier PDF | Taille du fichier 196 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Optimizing Warehouse Efficiency with Real-time Vehicle Tracking in Mixed Operations | Type de fichier PDF | Taille du fichier 580 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Precise Docking for Safe Pallet Transfer at Transfer Stations | Type de fichier PDF | Taille du fichier 380 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Rugged Pallet Detection for Autonomous Forklifts | Type de fichier PDF | Taille du fichier 673 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - SLAM Navigation for Compact Autonomous Mobile Robots (AMR) | Type de fichier PDF | Taille du fichier 537 KB | Langue anglais
| Télécharger |
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !