Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Detéction R2000 — Détecteurs LiDAR Capteur de commutation pour la surveillance sur site

Détecteurs LiDAR 2D R2000 Detéction R2000

Idéal pour les objets les plus petits et les applications dynamiques

Les détecteurs LiDAR de détection R2000 font partie de la série R2000, qui a fait ses preuves, et se distinguent par un principe de fonctionnement simple, un axe de balayage très stable et une résolution angulaire inégalée dans sa catégorie. Ils sont idéaux pour des tâches telles que le contrôle des espaces et la détection des emplacements de stockage vides. Ces appareils disposent de quatre champs de détection librement configurables et sont disponibles en versions à lumière infrarouge (OBD30M) ou à lumière rouge (OBD5M). Les deux versions permettent une surveillance fiable des objets naturels jusqu'à une portée de 30 mètres.

Points forts

  • Visibilité panoramique grâce à un angle de mesure de 360°

  • Un axe de balayage stable et sans oscillations garantit un suivi précis de la surface de balayage

  • La résolution angulaire la plus élevée de tous les scanners numériques à E/S disponibles sur le marché — 0,071° — garantit la détection d'objets extrêmement petits

  • Facile à utiliser grâce à ses quatre champs de détection librement configurables

  • Disponible avec un laser rouge visible ou un laser infrarouge

Possibilités d'utilisation

Les capteurs sont utilisés pour prévenir les collisions dans de nombreux domaines, de la construction automobile à l'entreposage et à la logistique. Les détecteurs LiDAR Detéction R2000 constituent le choix idéal pour ces tâches précisément. Leur quatre champs de détection peuvent être définis avec précision, ce qui leur permet de détecter même les objets les plus petits à tout moment et avec une fiabilité absolue.

Détecteurs LiDAR de détection R2000 destinés aux applications automobiles

Détection de petites pièces suspendues sur des lignes de convoyeurs aériens

Sur les lignes de convoyage aérien, les câbles, tuyaux ou composants non fixés qui pendent des caisses des wagons peuvent entrer en collision avec les équipements et perturber le processus de production. Le système de détection Detéction R2000 surveille en permanence la zone située sous le convoyeur grâce à son angle de mesure de 360° : tout objet saillant déclenche immédiatement un signal de commutation qui arrête la ligne.

Utilisation simpleComment configurer les champs de surveillance des détecteurs LiDAR de détection R2000 ?

Arno Hagemann, responsable du développement commercial pour les détecteurs optoélectriques chez Pepperl+Fuchs, vous montre étape par étape comment configurer facilement et simplement les champs de détection des détecteurs LiDAR Detéction R2000. La Detéction R2000 dispose de 4 champs de détection configurables par l'utilisateur, d'un axe de balayage sans oscillation et d'une résolution angulaire élevée. Il est ainsi adapté aux tâches impliquant la détection de petits objets.

Langue
  • portugais
  • espagnol
  • anglais
  • chinois
  • allemand
  • italien
Langue
Brochures et présentations
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Overview - Photoelectric SensorsType de fichier
PDF
Taille du fichier
5 Mo
Langue
anglais
  • espagnol
  • anglais
  • allemand
  • italien
  • portugais
  • chinois
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Overview - LiDAR SensorsType de fichier
PDF
Taille du fichier
3 Mo
Langue
anglais
  • chinois
  • anglais
  • allemand
  • portugais
  • espagnol
Télécharger
Rapports d'application
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided VehiclesType de fichier
PDF
Taille du fichier
337 KB
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in IntralogisticsType de fichier
PDF
Taille du fichier
174 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Load Detection during TransferType de fichier
PDF
Taille du fichier
196 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Optimizing Warehouse Efficiency with Real-time Vehicle Tracking in Mixed OperationsType de fichier
PDF
Taille du fichier
580 KB
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Precise Docking for Safe Pallet Transfer at Transfer StationsType de fichier
PDF
Taille du fichier
380 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
  • portugais
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Rugged Pallet Detection for Autonomous ForkliftsType de fichier
PDF
Taille du fichier
673 KB
Langue
anglais
  • portugais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - SLAM Navigation for Compact Autonomous Mobile Robots (AMR)Type de fichier
PDF
Taille du fichier
537 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
  • portugais
Télécharger

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !