Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

BAT 3.6 13000 LIT ASSEMBLY Batterie

Batterie de rechange d'origine pour appareils WILSEN

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à BAT 3.6 13000 LIT ASSEMBLY

Tension assignée d'emploiUN3,6 V
Capacité nominale13000 mAh
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockageadmissible : -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , avec une autodécharge considérablement accrue à des températures > 30 °C (86 °F)
recommandé : < 30 °C (86 °F) à < 80 % d'humidité relative
Masseenv. 100 g
Dimensions
Hauteur65 mm
Diamètre38 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.

Actualités et applications connexes

En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.