Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Mesure de distance avec une précision millimétrique pour les solutions de stationnement automatisé

Détecteur de distance R1000 dans une application de stationnement automatisé

Le R1000 assure un positionnement précis de la navette grâce à la technologie de télémétrie par impulsions

La demande

Les navettes sans conducteur sont chargées du stockage et de la récupération des véhicules dans les systèmes de stationnement automatisés. À chaque niveau, les systèmes de navettes se déplacent le long de trajectoires définies et doivent s'approcher avec précision des positions d'arrêt et de transfert. Les solutions de stationnement automatisées gagnent en importance, en particulier dans les zones urbaines, car elles utilisent l'espace de manière plus efficace, optimisent la circulation dans le bâtiment et augmentent le confort des utilisateurs. Le positionnement de précision des navettes est crucial pour le fonctionnement sûr de ces systèmes hautement automatisés.

Le détecteur de distance R1000 garantit une détermination précise de la position des navettes dans les systèmes de stationnement automatisés

L'objectif

La détermination exacte des positions des navettes est cruciale pour un fonctionnement sans faille. L'objectif est d'éviter les collisions ou les dommages aux véhicules tout en maintenant un haut niveau de disponibilité du système. La technologie de mesure utilisée doit couvrir de longues distances, fonctionner de manière fiable même dans des situations d'installation exiguës et résister à des conditions de l'environnement changeantes, sans compromettre la précision ou la vitesse.

Détecteur de distance R1000

La solution

Les détecteurs de distance de la série R1000 avec technologie de télémétrie par impulsions permettentune mesure de distance très précise, même sur de longues distances. Leurs dimensions compactes permettent une intégration facile dans la conception du système existant, même dans des espaces confinés. Le capteur est monté à l'extrémité de la course transversale correspondante et aligné avec un réflecteur situé sur la navette mobile. Cette configuration permet un positionnement continu et exact sur l'ensemble du trajet. La technologie robuste garantit la disponibilité de données stables malgré la présence de lumière ambiante, les variations de température ou les vitesses élevées.


Caractéristiques techniques

  • Technologie de télémétrie par impulsions (PRT) pour la mesure de distance haute précision
  • Plage de mesure jusqu'à 300 m, résolution de 0,1 mm
  • Conception compacte pour un montage flexible sur les navettes
  • Insensible à la lumière ambiante jusqu'à > 80 000 lux
  • Interface PROFINET, SSI ou RS-422 intégrée
  • Boîtier IP67 pour conditions de fonctionnement difficiles
  • Panneau de commande avec écran pour un paramétrage facile

Les avantages

Le R1000 avec technologie de télémétrie par impulsions assure une surveillance continue et ultraprécise de la position des navettes dans les parkings automatisés. Il garantit ainsi un fonctionnement fluide du parking, avec un temps d'immobilisation minimal et aucun risque d'endommagement des véhicules. Cette technologie robuste fournit des résultats de mesure fiables dans des conditions d'éclairage changeantes et à des vitesses élevées, contribuant ainside manière significative à la sécurité et à l'efficacité opérationnelles des solutions de stationnement modernes.

En bref

  • Positionne les navettes avec une précision millimétrique sur plusieurs niveaux
  • Mesure fiable de la distance avec des plages de détection étendues pouvant atteindre 300 m
  • Peut être utilisé dans des situations d'installation exiguës grâce à la conception compacte du capteur
  • Haute fiabilité du processus dans des conditions d'éclairage variables
  • Bon fonctionnement des solutions de stationnement automatisées

Plus d'informations

Product Overview of Distance Sensors
Aperçu de la gamme de produits

Capteurs de distance

Pepperl+Fuchs propose des technologies de mesure de distance de pointe, tant pour les courtes que pour les longues portées. Les capteurs PRT utilisent de puissantes impulsions laser pour garantir des résultats fiables, même sur de longues distances et dans des conditions difficiles. La technologie MPT assure une précision maximale sur les courtes distances.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !