Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Positionnement de précision d'unités de transport dans des installations de galvanoplastie

Détecteur de distance R1000 dans une installation de galvanoplastie

Détecteur de distance R1000 pour une mesure précise de la distance

La demande

Dans les usines de galvanoplastie, des systèmes de convoyage aérien transportent les pièces à usiner horizontalement le long des lignes de traitement à travers différents bains électrochimiques. Ces installations sont caractérisées par une humidité élevée, des produits chimiques agressifs et un espace restreint. Les unités de transport doivent être positionnées avec précision pour permettre l'automatisation du processus.

Détecteur de distance R1000 dans une installation de galvanoplastie, gros plan

L'objectif

L'objectif est de mettre en œuvre un système de capteurs robustes pour le positionnement horizontal précis des unités de transport. La solution doit garantir un fonctionnement continu et fiable dans des environnements humides exposés à des produits chimiques. Pour éviter les interférences de signaux, les capteurs doivent être conçus pour supprimer la diaphonie dans les applications où plusieurs unités de transport fonctionnent en parallèle.

Détecteur de distance R1000

La solution

Le détecteur de distance R1000 avec technologie de mesurede distance par impulsions (PRT) de Pepperl+Fuchs garantit une mesure de distance sans contact et ultraprécise le long du trajet. La géométrie du spot lumineux du R1000 permet le fonctionnement simultané de plusieurs détecteurs dans le même segment de l'installation sans interférences. Le boîtier robuste présente un indice de protection élevé et résiste aux conditions particulières de cette application, telles qu'une humidité élevée. La conception compacte simplifie l'intégration, même dans des espaces d'installation restreints, et garantit un retour de position continu et fiable le long de l'axe.


Caractéristiques techniques

  • Technologie de télémétrie par impulsions (PRT) avec une précision de répétition inférieure à 1 mm
  • Portées de détection jusqu'à 300 m pour les axes de mouvement linéaire
  • Indice de protection élevé (IP67) pour les environnements industriels difficiles
  • Fonctionnement parallèle de plusieurs capteurs
  • Insensible à la lumière ambiante et aux reflets
  • Conception mécanique robuste avec option de montage direct

Les avantages

Le R1000 permet un transport automatisé avec une grande précision. Le système fournit des résultats de mesure stables dans des conditions extrêmes, telles qu'une humidité intense et des projections d'eau. Plusieurs capteurs peuvent fonctionner en parallèle sans perte de signal, ce qui augmente la flexibilité. La taille compacte permet une mise en service rapide, tandis que la conception sans usure réduit les coûts de maintenance à long terme et garantit des performances fiables.

En bref

  • Détection sans contact de la position d'unités de transport dans des environnements difficiles
  • Boîtier robuste et compact pour les espaces d'installation restreints
  • Grande portée de détection et grande précision de répétition, même dans des conditions difficiles
  • Fonctionnement continu sans maintenance — idéal pour les cycles automatiques des usines

Plus d'informations

Product Overview of Distance Sensors
Aperçu de la gamme de produits

Capteurs de distance

Pepperl+Fuchs propose des technologies de mesure de distance de pointe, tant pour les courtes que pour les longues portées. Les capteurs PRT utilisent de puissantes impulsions laser pour garantir des résultats fiables, même sur de longues distances et dans des conditions difficiles. La technologie MPT assure une précision maximale sur les courtes distances.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !