Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Plus de transparence et de disponibilité du système

Plusieurs réservoirs sur le site de l'entreprise

Premiers pas vers la numérisation d'une usine de recyclage

La demande

L'application concerne la mise à niveau technique d'une usine de traitement existante aux Pays-Bas. L'usine recycle des déchets liquides. À cette fin, les déchets livrés sont d'abord stockés dans des réservoirs, puis acheminés vers différents processus de traitement. Dans un premier temps, certaines matières réutilisables sont extraites. Les résidus restants sont ensuite traités et éliminés dans le respect de l'environnement. Des processus de fermentation se produisent dans les réservoirs, au cours desquels de l'alcool est libéré. L'ensemble de l'installation de recyclage est donc classée en zone 2, équivalente à la Division 2 des zones à risque d'explosion. Cependant, certains appareils de terrain installés ne répondaient pas aux exigences en matière de protection contre le risque d'explosion. L'installation PROFIBUS PA était basée sur des répartiteurs de bus de terrain sans protection contre les courts-circuits et des prises de 7/8 pouces. Cependant, il s'est avéré que l'humidité à l'intérieur des boîtes de distribution entraînait régulièrement un fonctionnement instable en raison de la corrosion des contacts. À chaque fois, le segment était complètement déconnecté de la communication, ce qui perturbait le fonctionnement de l'ensemble du système de réservoirs.

L'objectif

D'une part, l'opérateur souhaitait obtenir une meilleure visibilité sur l'état et le comportement des appareils de terrain installés et, d'autre part, être équipé pour les développements futurs avec Ethernet-APL. L'objectif principal de la modernisation de l'usine était d'augmenter considérablement la disponibilité de l'installation. Pour ce faire, il fallait éliminer les problèmes liés à l'infrastructure de communication. De plus, l'infrastructure système pour PROFIBUS PA devait être complétée par Ethernet-APL pour l'instrumentation.

Commutateur Ethernet-APL dans un boîtier de jonction SR

La solution

Contrairement à la recommandation du fournisseur du système, le client a décidé, sur les conseils de Pepperl+Fuchs, d'étendre encore la communication numérique. À cette fin, les distributeurs de terrain ont été équipés de commutateurs de terrain Ethernet-APL. Cela a permis de protéger l'investissement dans l'infrastructure d'instrumentation existante. Lors de la consultation, les spécialistes ont démontré les fonctionsde détection et de diagnosticdes appareils du commutateur de terrain APL de FieldConnex. Les décideurs ont ainsi été convaincus de la simplicité de la surveillance de l'infrastructure et des instruments, ainsi que de la détection et de la résolution des problèmes de qualité.

L'interface Web affiche non seulement tous les appareils connectés, mais fournit également des informations sur les appareils, telles que les configurations et les profils pris en charge. Il est désormais possible de diagnostiquer le niveau physique de chaque connexion d'appareil. De plus, le FieldConnex Multi-Entrées/Sorties (MIO) a été utilisé, ce qui permet la détection et le contrôlenumériques de jusqu'à 12 détecteurs de proximité et jusqu'à quatre vannes avec retour de position. Les commutateurs et les MIO peuvent être installés dans des zones dangereuses de type Zone 2, Division 2. Comme ils ont été installés à proximité immédiate des réservoirs, les installations et les raccordements de câbles existants ont pu être réutilisés. Pour contrer les problèmes de corrosion, Pepperl+Fuchs a proposé des distributeurs de terrain en acier inoxydable de type 316L avec presse-étoupes. Ils se caractérisent par leur haute résistance aux influences chimiques et peuvent être placés à proximité immédiate de l'application.

Les avantages

Tous les appareils de terrain et les MIO sont connectés au commutateur via des connexions point à point. Cela empêche toute interférence entre les appareils. Ainsi, la défaillance d'un appareil de terrain n'affecte pas la fonctionnalité et la communication des autres appareils ni l'ensemble du système. Les coûts du projet se situent dans la fourchette d'une solution avec des composants PROFIBUS PA natifs. Le stockage des données de configuration directement dans le système de commande réduit la complexité, les efforts de maintenance et les risques du système. À l'avenir, il sera par exemple possible de remplacer non seulement les appareils de terrain, mais aussi un commutateur sans avoir à adapter l'ingénierie du système.

En bref

  • Conseil, service et assistance pour l'ensemble du système auprès d'un seul et même fournisseur
  • Protection des investissements grâce à l'utilisation d'instruments et de câbles existants
  • Commutateur de terrain Ethernet-APL en combinaison avec multi-entrées/sorties (MIO) pour signaux numériques
  • Transparence accrue de la configuration et de l'état de tous les appareils de terrain
  • Disponibilité accrue du système grâce à une infrastructure étanche et robuste

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !