Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Considérations relatives à la conception des systèmes purge/pressurisation

Systèmes de purge/pressurisation de Pepperl+Fuchs

Un système purge/pressurisation permet d'utiliser du matériel électrique standard dans des zones à risque sans avoir recours à des composants antidéflagrants certifiés individuellement, ce qui peut se traduire par des économies substantielles. Toutefois, plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour s'assurer que le système respecte les normes de sécurité requises.

  • La source depression doit être propre et suffisamment puissante pour purger et compenser les fuites de l'enceinte. Les grandes enceintes sont généralement équipées de grandes portes, qui peuvent nécessiter des loquets pour maintenir la pression à l'intérieur de l'enceinte.
  • Le câblage entrant et sortant du boîtier doit être protégé conformément à la classification de la zone. Une zone de classe I, Division 1 peut nécessiter l'utilisation de gaines antidéflagrantes munies de joints d'étanchéité, tandis qu'une zone 2 peut exiger un câblage de sécurité renforcé. Il convient de se référer à l'ensemble des normes applicables.
  • L'enceinte doit être suffisamment solide pour résister à la pression de purge du système et, une fois la purge terminée, maintenir la pression nécessaire au fonctionnement. Dans les environnements contenant des gaz dangereux, les enceintes sont purgées, ce qui entraîne une augmentation de la pression à l'intérieur de celles-ci. Il peut s'avérer nécessaire d'ajouter des rails de renfort à l'intérieur de l'enceinte afin d'éviter toute déformation pendant le processus de purge. Les enceintes de plus grande taille sont soumises à des contraintes plus importantes en raison de leur surface plus étendue.
  • Les codes T et la température interne du boîtier doivent être déterminés afin d'éviter tout risque d'inflammation de l'atmosphère explosive pendant le fonctionnement. Si la température interne est supérieure à la température d'inflammation de la zone dangereuse, le boîtier ne doit pas être ouvert tant que la température reste élevée, même si le boîtier est hors tension. Cela nécessite généralement de verrouiller le loquet de la porte et tous les orifices d'accès.
  • Si le boîtier est en plastique ou comporte un accessoire en plastique, tel qu'une fenêtre, il doit être ignifuge et répondre aux exigences en matière de décharges électrostatiques. Ces exigences figurent dans les normes applicables, le cas échéant.
  • Le fait d'installer un système de purge certifié sur une armoire standard contenant des équipements ne signifie pas pour autant que l'ensemble du système est certifié pour fonctionner dans une zone à risque. Le système doit disposer de sa propre certification pour les zones à risque. L'utilisation d'équipements certifiés au sein du système facilite l'obtention d'une certification complète et en réduit le coût.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !