Façonner l'espace de données de l'industrie 4.0
La prochaine étape de l'industrie 4.0 : avec l'initiative « Manufacturing-X », la plateforme allemande « Plattform Industrie 4.0 » crée un espace de données souverain couvrant tous les secteurs et toutes les entreprises, dans le but de permettre une coopération multilatérale tout au long des chaînes d'approvisionnement et de faire passer les processus de création de valeur numérique à un niveau supérieur.
En tant qu'entreprise ayant contribué dès le début à l'industrie 4.0, par exemple en travaillant sur le modèle d'architecture de référence pour l'industrie 4.0 (RAMI), Pepperl+Fuchs participe désormais activement à la prochaine étape évolutive dans le cadre de Manufacturing-X : notre expertise se concentre sur l'utilisation intelligente de diverses technologies et normes pour une collaboration numérique de bout en bout au sein d'un écosystème de données.
Pionnier de l'industrie 4.0
Pepperl+Fuchs soutient l'industrie 4.0 depuis ses débuts et comprend comment mettre en œuvre la numérisation, de l'atelier à l'administration.
Diversité technologique
Notre portefeuille couvre diverses technologies des détecteurs et d'interfaces, ainsi que les logiciels correspondants et le savoir-faire en matière d'intégration.
Expertise intersectorielle
Que ce soit dans le domaine de la fabrication discrète ou des usines de transformation, avec des clients dans pratiquement tous les secteurs, nous disposons de plusieurs décennies d'expérience que nous pouvons mettre à profit dans Manufacturing-X.
Savoir-faire en matière de normalisation
Des normes CEI 61406, CEI 63278, VDI 2770, CEI 62264 ou CEI 62890 aux connaissances en matière de protection contre le risque d'explosion et de sécurité fonctionnelle, notre contribution à Manufacturing-X repose sur une compréhension approfondie des différentes réglementations et normes.
Concepts
Technologies

Les technologies d'identification comme fondement de l'espace de données
Une technologie des détecteurs performante, capable de traiter de manière fiable les tâches tout au long de la chaîne de production, telles que la détection d'objets et de positions, sert de base au contrôle automatisé des processus de production. Cependant, pour passer à l'étapesuivante du développement d'un écosystème de données tel que Manufacturing-X, il ne suffit pas de s'assurer que les actifs de production physiques, tels que les matières premières, les produits semi-finis et les produits finis, passent sans encombre par le processus de fabrication.
Une représentation cohérente et standardisée (« jumeau numérique ») de ces objets dans l'espace virtuel constitue la base d'un degré plus élevé de transparence et de résilience de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que d'une création de valeur numérique supplémentaire. Pour se connecter à ces jumeaux numériques, tous les actifs physiques doivent être dotés d'identifiants uniques qui peuvent être appliqués directement aux objets à l'aide de divers codes lisibles optiquement (par exemple, code-barres, codes Data Matrix, codes QR) ou sous la forme d'étiquettes RFID.

omlox favorise la dynamique intersites
Si les technologies d'identification constituent la base de l'espace de données Manufacturing-X, omlox apporte la dynamique : cette norme ouverte et interopérable récemment publiée pour la localisation industrielle soutient la poursuite de la transformation vers des processus entièrement numérisés et sans papier. Pour la première fois, elle offre une interopérabilité plug-and-play entre diverses technologies, notamment UWB, Wi-Fi, GPS, 5G, RFID et Bluetooth®. La combinaison de toutes ces technologies dans le cadre d'omlox crée un flux d'informations totalement continu qui s'étend bien au-delà des portes de l'usine d'une manière qui n'avait jamais été réalisée auparavant.
Par exemple, les camions équipés d'appareils lecture/écriture RFID modifiés pour répondre à la norme omlox peuvent interroger directement le statut et l'emplacement de marchandises spécifiques via GSM et 5G pendant le transport. Ces informations renforcent la transparence et la résilience des chaînes d'approvisionnement : une fois transférées vers des systèmes logiciels de niveau supérieur tels que ERP et MES, elles permettent de réagir aux retards de transport potentiels et d'adapter les processus en aval.

Augmentation des données pour l'industrie de transformation
De plus, la vision de Manufacturing-X est d'englober l'industrie de transformation et de répondre aux conditions particulières qu'elle requiert. D'une part, la taille des usines et les longs chemins de câbles associés représentent un défi pour le transfert de grandes quantités de données.
D'autre part, ce secteur doit respecter en permanence certaines exigences en matière de protectioncontre le risque d'explosion. Cependant, la conciliation de ces conditions offre un potentiel considérable qui pourrait être exploité grâce à l'utilisation intelligente de diverses technologies d'infrastructure et de dispositifs de communication intelligents.

Accès numérique aux informations sur le produit
La protection contre le risque d'explosion a également eu un impact significatif sur la définition actuelle d'une étiquette signalétique numérique ou « lien d'identification » : l'exigence de rendre détectables électroniquement les marquages des appareils prescrits par la loi, qui deviennent de plus en plus complexes, a finalement abouti à la norme CEI 61406, qui couvre également les zones non à risque d'explosion. L'identifiant normalisé au niveau de l'instance, c'est-à-dire un identifiant unique pour chaque numéro de série, permet de relier les informations du fabricant, telles que les plans d'entretien et de maintenance, aux instances du produit.
Grâce à des systèmes adaptés, les composants individuels d'une usine peuvent être rapidement et facilement identifiés à l'aide d'appareils mobiles. Les informations requises sont accessibles à tout moment, en tout lieu, à tous les niveaux du processus et tout au long du cycle de vie du produit, créant ainsi un autre canal de communication important au sein de l'espace de données numériques Manufacturing-X.

Un facilitateur de l'échange d'informations
Avec l'introduction de la nouvelle directive européenne sur le reporting en matière de durabilité des entreprises (CSRD), parallèlement à la réglementation sur la chaîne d'approvisionnement et à l'obligation de disposer de passeports numériques pour les produits, il est plus important que jamais de disposer d'une infrastructure de communication efficace. La filiale de Pepperl+Fuchs, Neoception, s'est engagée à mettre en place cette infrastructure dans les entreprises manufacturières : l'infrastructure Neoception® Digital Twin offre une solution innovante pour une communication fluide et efficace tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
Elle aide les entreprises à établir des rapports précis et fiables conformément aux normes de la plateforme Industrie 4.0, grâce auxquels elles peuvent répondre aux attentes actuelles en matière de pratiques responsables et durables. Neoception est depuis longtemps membre d'organismes de normalisation et a établi un réseau intensif avec des partenaires tels que VDI/VDE, ECLASS et IDTA. Ces actions constituent la base de cette technologie.
Veuillez nous contacter
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !