Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

visuel clé pour la vision industrielle
Découvrez notre vision. Détectez, identifiez, mesurez et positionnez dans toutes les dimensions.

Votre partenaire pour une vision industrielle

La vision industrielle permet d'examiner visuellement les fonctions ou les propriétés des produits. Dans ce processus, les détecteurs et les systèmes doivent être robustes et fonctionner de manière fiable en fonction des exigences de leur environnement.

Chez Pepperl+Fuchs, vous trouverez les détecteurs de vision et les systèmes de vision adaptés à chaque besoin de vision industrielle : la gamme complète s'étend des détecteurs universels aux produits spécifiques à une application ou à un client, en passant par les solutions clés en main, toujours dans le but de garantir un traitement d'image fiable. Des technologies de pointe garantissent des performances optimales dans toutes les dimensions et conditions environnementales : grâce aux technologies de vision 2D et 3D, de temps de vol et de vision stéréo, ainsi qu'à la puissante technologie de détection de profil laser, presque toutes les tâches de vision peuvent être résolues avec la plus grande fiabilité, qu'il s'agisse de détection, d'identification, de mesure ou de positionnement.

Pour des tâches plus spécifiques, les spécialistes en solutions de VMT Bildverarbeitungssysteme GmbH, une société du groupe Pepperl+Fuchs, proposent des solutions clé en main. En collaboration avec leurs clients, ils développent, installent, optimisent et assurent la maintenance d'innovantes solutions de traitement d'images et de détecteurs laser pour tous les aspects du contrôle de la qualité et de la vision robotique.

Vous recherchez le produit optimal ? Sélectionnez les tâches de vision industrielle que vous souhaitez accomplir dans notre outil de sélection et découvrez nos recommandations. Ou contactez-nous : nos experts collaboreront avec vous pour trouver le détecteur ou le système de vision adapté à votre application.

Applications et domaines d'utilisation

Nos produits de vision sont tout aussi fiables que polyvalents. La gamme de Pepperl+Fuchs propose un appareil adapté à chaque tâche dans le domaine de la vision industrielle :

  • Détection 3D

    Détection d'objets dans un espace tridimensionnel

  • Détection de profil 2D sur les axes X et Z

    Détection de profil vertical sur une ligne laser

  • Traitement d'image 2D sur les axes X et Y

    Évaluation d'images de zone bidimensionnelle

  • Contrôle de présence

    Vérification de la présence d'objets

  • Contrôle d'intégralité

    Vérification du nombre correct d'objets

  • Détection de forme

    Correspondance de forme avec profil ou contour de référence

  • Détection des couleurs

    Classification des objets et des environnements en fonction des classes et combinaisons de couleurs

  • Positionnement

    Contrôle de la position des objets et sortie des données de position

  • Contrôle de l'espace

    Contrôle de zones ou d'espaces

  • Mesure

    Mesure des dimensions des objets et sortie des données de mesure

  • Lecture de codes

    Lecture de tous les codes 1D et 2D courants, ainsi que de nombreux systèmes de codes courants

  • Lecture OCR

    Conversion du texte imprimé en caractères lisibles par une machine

  • Applications combinées

    Combinaison de plusieurs outils de vision pour effectuer différentes tâches simultanément

Avantages

Icône puzzle

Gamme de vision complète

La gamme de vision complète de Pepperl+Fuchs propose divers produits et technologies pour de nombreuses applications de vision industrielle. Les détecteurs et les technologies maîtrisent presque toutes les tâches du domaine de la vision industrielle avec la plus grande précision.

icône ampoule

Des détecteurs parfaitement adaptés à votre application

Qu'il s'agisse de détecteurs spéciaux pour relever des défis spécifiques ou de détecteurs universels pour une flexibilité maximale, nous vous proposons le produit idéal pour votre application d'automatisation. Avec la bonne technologie et le bon détecteur, nous répondons aux exigences de votre tâche de vision.

icône bulle de discours

Conseils concernant les produits individuels

Nous élaborons nos systèmes de vision et de détection à partir de consultations individuelles et d'échanges réguliers avec nos clients. Nos experts en applications de vision analysent votre application et ses paramètres environnementaux pour trouver avec vous le produit optimal.

Icône fusée

Solutions clé en main

Forts d'une expérience de plus de 25 ans et de 5 000 systèmes réalisés, nos spécialistes des solutions de vision VMT sont des partenaires fiables pour des solutions clé en main complètes, dans tous les domaines de la vision robotique et industrielle.

Les détecteurs SmartRunner Explorer 3D fournissent des images de nuages de points 3D de haute précision.

Détecteurs de vision 3D

Grâce à la technologie de vision 3D, les détecteurs SmartRunner Explorer 3D fournissent des images de nuages de points 3D de haute précision en plus des images 2D. En fonction de l'application, des dispositifs dotés de la technologie de vision stéréo ou de la technologie de temps de vol (ToF) sont disponibles. En tant que détecteurs de données brutes, les détecteurs SmartRunner Explorer 3D conviennent à de nombreuses applications qui nécessitent une acquisition détaillée.

Les détecteurs de vision universels VOS 2D.

Détecteurs de vision 2D

Les détecteurs de vision universels VOS 2D proposent un ensemble complet de matériel modulaire et d'outils de vision intégrés pour de nombreuses tâches de détection, d'identification, de mesure et de positionnement, le tout réuni dans un seul appareil. Grâce à leurs hautes performances et à leur flexibilité d'utilisation, les détecteurs de vision universels comblent parfaitement le fossé entre les détecteurs optoélectroniques standard et les systèmes de vision plus complexes.

Détecteurs de profil laser

La technologie de détection de profil laser est basée sur la projection d'une ligne laser capturée par une caméra pour mesurer le profil vertical d'un objet. Grâce à la combinaison unique de la technologie de détection de profil laser et d'un détecteur de vision 2D, les détecteurs de profil laser de la gamme SmartRunner sont parfaitement adaptés à la capture d'images de profil et de zone. Les détecteurs de données brutes et spécifiques à une application réalisent les tâches de détection, de positionnement et de mesure de manière fiable, même avec de faibles contrastes d'objets.

Le système d'identification haute température OIT, un détecteur adapté aux températures élevées.

Détecteurs spécifiques à une application

En plus des détecteurs standard, Pepperl+Fuchs propose également des appareils spécifiques et personnalisés pour de nombreuses applications dans le domaine de la vision industrielle. Ces détecteurs ont été spécialement développés pour répondre de manière optimale à des applications spécifiques. Le système de positionnement PGV, par exemple, est optimisé pour l'indication de voie sur les véhicules à guidage automatique, tandis que le détecteur de vision PHA est spécialisé dans le positionnement précis de rack dans les entrepôts à hauts rayonnages. Choisissez le détecteur qui vous convient ou demandez conseil à nos experts.

Aperçu des applications de vision

Vous n'avez pas encore trouvé le détecteur idéal pour votre application ? Jetez un coup d'œil à nos produits personnalisés et spécifiques !

Les spécialistes de VMT, une société du groupe Pepperl+Fuchs, développent vos tâches de contrôle ou de vision robotique.

Solutions clé en main

Vous recherchez une solution complète clé en main de contrôle de la qualité pour votre ligne de production qui fonctionne 24 h/24 et 7 j/7, et nos produits de vision ne répondent pas à vos besoins ? Vous avez besoin d'une solution de vision ou de guidage de robots ? Vous voulez que le système soit intégré à votre système d'automatisation, qu'il se connecte à votre contrôleur de robots ou qu'il migre vers votre système ERP ou votre système de cloud ? Contactez notre équipe « Solution Excellence » chez VMT et concrétisez vos idées !

Les spécialistes de VMT, une société du groupe Pepperl+Fuchs, travaillent avec leurs clients pour développer, installer, optimiser et assurer la maintenance d'innovantes solutions de traitement d'images et de détecteurs laser pour toutes les tâches de contrôle de la qualité ou de vision robotique.

Nous contacter

Vous êtes toujours à la recherche de la bonne solution pour votre application de vision ? Ou bien vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Nous serions ravis de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact et de nous envoyer un message.