Capteur de protection de porte ShieldScan

« Juste un peu de protection »… Ça n’existe pas !
Un casque de vélo « qui n’est pas très stylé et qui ne vous protège pas vraiment », un airbag « je préfère éviter de tomber », et une bouée de sauvetage « bon, au moins, elle est ronde » : autant d’exemples parfaits qui montrent que la sécurité ne doit jamais se contenter d’être « un peu » sûre ! Il en va de même pour la protection des portes automatiques. Le capteur de protection de porte ShieldScan garantit une sécurité totale pour vos portes battantes, conformément à la norme EN 16005. Découvrez-en davantage sur cette nouvelle génération de capteurs qui allie technologie innovante, mise en service aisée et design minimaliste, sans aucun compromis.

Une technologie innovante, sans compromis
Le nouveau ShieldScan destiné à la protection des portes utilise la technologie du temps de vol. Celle-ci calcule la distance en fonction du temps de parcours d'un faisceau lumineux et permet d'effectuer des mesures sûres et précises au millimètre près, avec une grande répétabilité et des temps de réponse courts. Grâce à une géométrie de faisceau optimisée, le capteur est adapté aux différentes exigences des trois zones de la porte. Ainsi, le ShieldScan surveille le bord de fermeture principal, le vantail de la porte et le bord de fermeture secondaire à l'aide de ses faisceaux individuels spécialement alignés. Il détecte de manière fiable si une personne ou un objet interrompt les faisceaux de protection. En fonction de la hauteur et de la largeur de la porte à protéger, le tracé des faisceaux s'adapte aux caractéristiques de la porte.
Fonctionnalités
Contactez-nous !
Avez-vous des questions concernant le capteur de protection de porte ShieldScan ? Nous sommes à votre disposition pour vous aider ! Il vous suffit de nous envoyer un message ou de prendre rendez-vous pour un entretien personnalisé avec l'un de nos experts.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !