Participer à la révolution IdOi

Technologies et solutions sophistiquées pour les applications de l'industrie 4.0




L'Internet des objets industriel (IdOi) repose sur les données de détection les plus complètes sur le terrain. En tant que spécialiste et pionnier dans le domaine de l'automatisation des processus et des usines, Pepperl+Fuchs en a eu conscience très rapidement et s'est consacré à la quatrième révolution industrielle via une puissance extrêmement innovante appelée « Sensork4.0® ».

Aujourd'hui, nous proposons des solutions de bout en bout pour transférer, en toute transparence, les données précieuses de vos machines et de vos usines vers une grande variété de systèmes logiciels. Utilisez le potentiel des données de condition, de position et de disponibilité, optimisez vos processus et économisez des ressources. Ce site Web vous montre comment nous pouvons mettre en œuvre tout cela.

Jetez un œil et n'hésitez pas à nous contacter pour la réalisation de votre application Industrie 4.0. Nos experts répondront à votre demande avec grand plaisir !

Sensorik4.0®—Participer à la révolution IdOi

Sensorik4.0®—Participer à la révolution IdOi

Quatre couches au cœur de votre réussite

Conception de système

1. Conception de système

En tant que pionnier dans le domaine de l'automatisation industrielle, nous disposons d'une grande expérience en matière de conception de topologies Industrie 4.0. Qu'il s'agisse d'un système IdOi hybride ou complet, faites confiance à notre expertise et utilisez toutes les informations de vos machines et de vos usines.
Technologies

2. Technologies

De IO-Link à RFID en passant par l'API REST, MQTT et OPC UA, la diversité technologique est la clé pour répondre aux exigences les plus diverses des applications dans l'environnement Industrie 4.0. Découvrez l'ensemble des technologies et protocoles que nous maitrisons.
Composants

3. Composants

Les détecteurs sont les yeux et les oreilles des machines et usines. Grâce à une gamme transparente de détecteurs IdO innovants basés sur une grande variété de principes de fonctionnement et de composants d'infrastructure associés, nous assurons un flux continu d'informations de votre machine vers le cloud. Découvrez une sélection de produits de notre portefeuille.
Intégration

4. Intégration

En ce qui concerne l'intégration de votre application, nous sommes à vos côtés : En plus de notre propre filiale Neoception, spécialisée dans le développement d'applications IdOi, nous collaborons également avec un certain nombre de sociétés bien connues du secteur informatique. Découvrez quelques-uns de nos projets réalisés avec succès.

1. Conception de système

parallel operation of PLC and cloud.

Les usines, les produits et les systèmes sont de plus en plus en réseau. Cela a entraîné un effort important pour définir les standards de communication M2M. Des protocoles IdOi tels que OPC UAMQTT et API REST permettent ce type de communication, ainsi que la mise en œuvre de systèmes hybrides composés d'un API et d'un cloud.

Cette section présente différentes applications IdOi pour vous montrer comment passer des applications basées sur le contrôle à des applications IdOi hybrides ou complètes sans PLC supérieur .

Solutions IdOi hybrides et complètes

Les modules maîtres IO-Link des séries ICE2 et ICE3 forment la base des applications IdO hybrides et complètes. Lukas Pogoda, expert en communication industrielle, vous montre les différences et les fonctionnalités des solutions IdOi hybrides et complètes à l'aide de divers exemples. Il explique également le rôle joué par les modules maîtres IO-Link de Pepperl+Fuchs.

Trois applications IdOi

Dans les animations, vous pouvez voir trois applications IdOi spécifiques au client qui ont été réalisées avec des composants Pepperl+Fuchs : l'assemblage final d'une chaîne de production automobile, la gestion intelligente des déchets et un système de détection des fuites sur les tonneaux de vin et de whisky.

Démonstrateur IdOi

Démonstrateur IdOi

La « machine transparente » en tant que démonstrateur IdOi montre à quel point les données d'une large gamme de détecteurs Pepperl+Fuchs peuvent être facilement transférées du terrain vers le cloud. Une fois transférées, les données de détection agrégées sont visualisées dans un tableau de bord pour générer, par exemple, des alarmes basées sur des conditions. Pepperl+Fuchs sera ravi de vous aider à planifier et à sélectionner les composants, l'infrastructure et les logiciels appropriés pour votre solution IdOi personnelle.

La « machine transparente »

Dans la vidéo, Lukas Pogoda et Jörg Nagel vous présentent les composants de la « machine transparente », composée de matériel de Pepperl+Fuchs et de logiciels de Neoception. Vous apprendrez ici comment les données de détection peuvent être transférées vers le cloud, puis affichées et analysées.

2. Technologies

Tout autour de nous, nous entendons des mots à la mode comme Industrie 4.0, IdOi, usines intelligentes et appareils intelligents. Le concept central de cette nouvelle ère technologique est la connectivité de chaque appareil. Cela signifie qu'ils doivent communiquer dans un environnement indépendant du fournisseur, standardisé, évolutif, compatible IT et OT, interopérable et sécurisée. Cela n'est possible qu'à l'aide de protocoles de communication IdOi intelligents tels que OPC UA, MQTT ou API REST.

Ce livre blanc compare les différents protocoles de communication TCP utilisés qui sont considérés comme les catalyseurs de l'IdOi et de l'Industrie 4.0.



Téléchargez le livre blanc maintenant !

Téléchargez le livre blanc maintenant !

Notre expertise couvre un large éventail de technologies et de normes de communication. Cette diversité nous permet de répondre avec succès à toutes les exigences d'application.

API REST
API REST
Méthodes harmonisant la communication d'appareil.
MQTT
MQTT
Protocole aisé de messagerie de publication/abonnement.
OPC UA
OPC UA
Architecture axée sur le service, sans plateforme.
RFID
RFID
Technologie populaire qui relie les objets et l'information.
IO-Link
IO-Link
Norme technologique E/S pour communication bidirectionnelle.

OPC UA, MQTT et API REST expliqués

Dans cette vidéo, Lukas Pogoda examine de plus près les protocoles IdOi OPC UA, MQTT et API REST, en vous montrant les avantages et inconvénients de chaque protocole et la solution la mieux adaptée à chaque application.

 

Entretien : Protocoles de communication industrielle pour l'IdOi

Les protocoles IdOi sont tout aussi variés que les cas d'utilisation. Découvrez les différents protocoles IdOi et comment Pepperl+Fuchs répond aux besoins en constante évolution dans cet entretien avec Sebastian Stöber, responsable de l'équipe R&D chez Pepperl+Fuchs.

 





NOUVEAU ! Modules maîtres IO-Link série ICE2/ICE3 avec interface OPC UA

Modules maîtres IO-Link série ICE2/ICE3

Les séries de modules maîtres IO-Link ICE2 (EtherNet/IP) et ICE3 (PROFINET) sont dotées d'une interface OPC UA et d'un protocole de bus de terrain en temps réel. Elles constituent ainsi une solution idéale pour les applications sur le cloud sans système PLC supérieur. Grâce à un concept de configuration entièrement basé sur le Web qui ne nécessite pas de logiciel supplémentaire, ces modules maîtres bénéficient d'une mise en service d'une efficacité exemplaire et constituent une solution optimale pour les applications autonomes sans système API supérieur. Tous les paramètres des modules peuvent être enregistrés sous forme de fichier distinct, ce qui permet de transférer facilement la configuration vers un nouvel appareil (clonage de module).

La communication simultanée et sans interférences via le standard OPC UA et les protocoles de bus de terrain Ethernet rend également possibles les systèmes hybrides. Dans ce cas, un système API coordonne l'ensemble des applications et processus urgents, tandis que les données de condition agrégées moins urgentes sont transférées vers le cloud. Grâce au protocole MultiLink, les utilisateurs peuvent accéder simultanément à l'appareil via le PLC et le cloud.

3. Composants

Nos derniers développements

Leader sur le marché des technologies d'automatisation industrielle, Pepperl+Fuchs propose une grande variété de détecteurs, de composants d'interface et même d'appareils mobiles adaptés à l'industrie 4.0.

Découvrez quelques-uns des derniers développements de notre portefeuille :

4. Intégration

Intégration des solutions IdOi

Dans les applications où nos produits dédiés sont utilisés pour mettre en œuvre les technologies Industrie 4.0, la convergence IT/OT devient réalité. La prise en charge de protocoles et d'interfaces standardisés ainsi que de connecteurs logiciels intégrés permet une intégration transparentedans les structures et plateformes informatiques existantes. Les services logiciels fournis par nos partenaires informatiques créent une valeur ajoutée pour nos clients.

Les fournisseurs de logiciels IdOi avec lesquels nous collaborons…

AVEVA
Bosch Connected Industry
Neoception
PTC
SAP
Software AG
Il n'existe jamais deux projets identiques. Cependant, ce qui les rapproche, c'est notre passion pour l'automatisation et notre volonté d'offrir à nos clients des solutions clés en main dotées d'une valeur ajoutée exceptionnelle. Découvrez ici une sélection de projets couronnés de succès dans la mise en œuvre et l'intégration à Industrie 4.0.
Kanban de niveau supérieur

Les systèmes Kanban sont indispensables dans les usines de fabrication et offrent de nombreux avantages. Néanmoins, les flux de travail manuels sujets aux erreurs et le faible niveau de numérisation prouvent qu'il reste encore de place pour l'amélioration. Bosch Connected Industry (BCI), Pepperl+Fuchs et Neoception ont développé une solution qui adapte les racks Kanban à l'Industrie 4.0.

En savoir plus
Approches numériques pour l'hydraulique

La consommation énergétique d'une presse hydraulique peut coûter aux fabricants plusieurs milliers d'euros par an. Une quantité importante de cette énergie est utilisée pendant le pressage statique des composants frittés. LCM GmbH a développé un système pour aider à résoudre ce problème. Ils l'ont combiné avec des détecteurs et des composants d'infrastructure de Pepperl+Fuchs pour créer une approche hydraulique numérique.

En savoir plus
Gestion intelligente des déchets

Pour permettre un vidage intelligent et à la demande des conteneurs de déchets dans la ville de Heidelberg, en Allemagne, Pepperl+Fuchs a développé, en collaboration avec ses partenaires SAP et Smart City Solutions, une solution personnalisée qui utilise la technologie ultrasonique et LoRaWAN®.

En savoir plus
Sécurité absolue dans le guidage de route des véhicules guidés automatisés

Les spécialistes de l'automatisation Staudinger utilisent les systèmes de caméras SIL 3/PL e de Pepperl+Fuchs pour faire rouler leurs véhicules guidés automatisés de pointe en toute sécurité. Ainsi, l'entreprise peut fournir à ses clients une solution complète comprenant à la fois la technologie de commande et de conduite et le véhicule lui-même.

En savoir plus

Contactez-nous pour de plus amples informations

Vous avez des questions concernant les solutions Sensorik4.0® de Pepperl+Fuchs ? Vous souhaitez recevoir plus d'informations ? Nous serions ravis de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact pour nous envoyer un message.