Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Serie mit 30 mm Durchmesser |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Tastbereich | 10 Meter | |
Lichtsender | LED, sichtbares Rot, 680 nm | |
Polarisationsfilter | ja | |
Fremdlichtgrenze | ≤ 100000 Lux | |
Hysterese | ≤ 15% | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | dunkelschaltend | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Leerlaufstrom | ≤ 50 mA | |
Betriebsstrom | NPN, 250 mA / PNP, 100 mA | |
Schutzklasse | IP68 | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend | |
Signalausgang | 1 NPN und 1 PNP | |
Spannungsfall | NPN, ≤2.0 V / PNP, ≤2.8 V | |
Schaltfrequenz | 250 Hz | |
Ansprechzeit | ≤ 2 ms | |
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
Zulassungen | CE | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP68 | |
Anschluss | 178 mm PVC-Kabel mit V1-Stecker | |
Material | ||
Gehäuse | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Lichtaustritt | Einschichtiges Sicherheitsglas | |
Masse | 147 g | |
Abmessungen | ||
Länge | 89 mm | |
Durchmesser | 30 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …