Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
OBS6000-L2-E2-V1
Produktbeschreibung |
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter |
Allgemeine Daten |
Betriebsreichweite | 0 ... 6000 mm |
Reflektorabstand | 600 ... 6000 mm |
Grenzreichweite | 9 m (mit Reflektor H85) |
Lichtsender | LED |
Lichtart | rot, Wechsellicht |
Polarisationsfilter | nein |
Fremdlichtgrenze | 15000 Lux |
Anzeigen/Bedienelemente |
Funktionsanzeige | LED gelb: Schaltzustand LED rot: Vorausfallanzeige |
Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Welligkeit | 10 % |
Leerlaufstrom | ≤ 20 mA |
Ausgang |
Schaltungsart | dunkelschaltend |
Signalausgang | 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 250 mA |
Spannungsfall | ≤ 1,5 V |
Schaltfrequenz | ≤ 200 Hz |
Ansprechzeit | ≤ 2,5 ms |
Konformität |
Produktnorm | EN 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Zulassungen | CE |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Gerätestecker M12 x 1, 4-polig |
Material | |
| Gehäuse | PBT |
| Lichtaustritt | kratzfest beschichtete Kunststoffscheibe |
Masse | 60 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Tiefe | 55,5 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
OBS6000-L2-E2-V1
Produktdokumentation:
OBS6000-L2-E2-V1
Konstruktion / Simulation:
OBS6000-L2-E2-V1