Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
RL24-55/47/76a/116
Produktbeschreibung |
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter |
Allgemeine Daten |
Betriebsreichweite | 0,5 ... 10 m |
Grenzreichweite | 16 m (mit Reflektor C110-2) |
Lichtsender | LED |
Lichtart | rot, Wechsellicht |
Polarisationsfilter | ja |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 250 mm bei Reichweite 10 m |
Öffnungswinkel | ca. 1,4 ° |
Anzeigen/Bedienelemente |
Funktionsanzeige | LED gelb, frontal und im Klemmraum, leuchten bei freiem Lichtstrahl, blinken bei Unterschreiten der Funktionsreserve |
Bedienelemente | Programmierschalter für Hell-/Dunkelschaltung, Zeitfunktionen |
Bedienelemente | 2 Potentiometer für Zeitfunktionen |
Bedienelemente | 1 Potentiometer als Empfindlichkeitseinsteller |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Ausgang |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend |
Signalausgang | 2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt |
Zulassungen und Zertifikate |
Zulassungen | CE |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP65 |
Anschluss | Klemmraum |
Material | |
| Gehäuse | GF17 |
| Lichtaustritt | Glas |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
RL24-55/47/76a/116
Datenblatt:
RL24-55/47/76a/116
CAD+CAE:
RL24-55/47/76a/116