Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion

Reflexionslichtschranke ML17-6/115/136

ML17-6/115/136
  • Kompakte Serie im Universalgehäuse für Standardanwendungen
  • Miniatur-Bauform
  • Sonderbauform für M18-Frontbefestigung oder an seitlicher Befestigungsbohrung
  • LEDs von allen Seiten gut sichtbar
  • Zeitsparende Montage mit Schnellspannvorrichtung
  • Version ohne Polfilter für große Reichweiten
  • Version mit Gegentaktausgang

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ML17-6/115/136

Produktbeschreibung
Reflexionslichtschranke ohne Polarisationsfilter
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0 ... 6,5 m
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 626 nm
Polarisationsfilternein
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , class 2
Betriebsstrom100 mA maximal pro Ausgang
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 2 m
Material
GehäuseABS
LichtaustrittAcryl

Dokumente: ML17-6/115/136

BeipackzettelSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF431 KB

Zugehörige Produkte: ML17-6/115/136

Zubehör
Haltewinkelfa
Haltewinkelfa