Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Reflexionslichtschranke mit AS-Interface |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Betriebsreichweite | 0 ... 6 m | |
Reflektorabstand | 600 ... 6000 mm | |
Grenzreichweite | 9 m | |
Referenzobjekt | Reflektor H85 | |
Lichtsender | LED | |
Lichtart | rot, Wechsellicht | |
Polarisationsfilter | ja | |
Lichtfleckdurchmesser | 200 mm im Abstand von 6000 mm | |
Fremdlichtgrenze | 10000 Lux | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | LED grün | |
Funktionsanzeige | Teach-In: LED grün blinkend Schaltzustand: LED gelb Vorausfallanzeige: LED rot blinkend |
|
Bedienelemente | Folientastatur zur Einstellung der Empfindlichkeit und Teach-In | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | über AS-Interface-Bussystem | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 80 ms | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend | |
Signalausgang | AS-Interface | |
Schaltstrom | ≤ 35 mA | |
Schaltfrequenz | ≤ 1000 Hz | |
Ansprechzeit | ≤ 0,5 ms | |
Timerfunktion | parametrierbar | |
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
Zulassungen | CE | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP68 | |
Anschluss | Gerätestecker M12 x 1, 4-polig, 90 ° umsetzbar | |
Material | ||
Gehäuse | PBT | |
Lichtaustritt | kratzfest beschichtete Kunststoffscheibe | |
Stecker | AlSi | |
Masse | 60 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 50 mm | |
Breite | 18 mm | |
Tiefe | 45 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Einstellung Serie MLV11 | GER | 695 KB |
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …