Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
ML8-55-4111
Produktbeschreibung |
Reflexionslichtschranke für Standardanwendungen, Miniaturbauform, Polfilter, Reichweite 4,5 m, Rotlicht, Dunkelschaltung, 2 Gegentaktausgänge, Festkabel mit Stecker M12 |
Allgemeine Daten |
Betriebsreichweite | 0 ... 4 m |
Reflektorabstand | 0,05 ... 4 m |
Grenzreichweite | 4,5 m |
Referenzobjekt | Reflektor H85-2 |
Lichtsender | LED |
Lichtart | rot, Wechsellicht |
Polarisationsfilter | ja |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 180 mm im Abstand von 3,5 m |
Öffnungswinkel | ca. 3 ° |
Fremdlichtgrenze | 40000 Lux |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 1090 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Funktionsanzeige | LED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , class 2 |
Welligkeit | max. 10 % |
Leerlaufstrom | < 20 mA |
Ausgang |
Schaltungsart | dunkelschaltend |
Signalausgang | 2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 100 mA |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V DC |
Ansprechzeit | 250 µs |
Konformität |
Produktnorm | EN 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Festkabel 300 mm mit M12-Stecker, 4-polig Steckerfarbe grün |
Material | |
| Gehäuse | PC (Makrolon, glasfaserverstärkt) |
| Lichtaustritt | PMMA |
Masse | ca. 10 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 31 mm |
| Breite | 23 mm |
| Tiefe | 11 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
ML8-55-4111
Produktdokumentation:
ML8-55-4111
Konstruktion / Simulation:
ML8-55-4111
Zugehörige Produkte:
ML8-55-4111
Zubehör |
|
|
|
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML7 und Serie ML8, Befestigungswinkelfa |
|
|
|
|
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML7 und Serie ML8, Befestigungswinkelfa |
|