Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Reflexionslichtschranke RLK61-55-Z/31/135

RLK61-55-Z/31/135
  • Kostenoptimierte Serie für Standardaufgaben in spezieller Bauform
  • Kompakte Bauform
  • Vielfältige Montagemöglichkeiten durch kubische Bauform mit M30-Gewinde
  • LEDs von allen Seiten gut sichtbar
  • Programmierbare Zeitfunktionen
  • Allspannungsversion
  • Relaisausgang

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RLK61-55-Z/31/135

Produktbeschreibung
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0 ... 18 m
Grenzreichweite25 m
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 630 nm
Polarisationsfilterja
Lichtfleckdurchmesserca. 350 mm im Abstand von 18 m
Öffnungswinkel1,1 °
Anzeigen/Bedienelemente
Funktionsanzeige2 LEDs gelb leuchtet bei Empfang des Sendestrahls ; blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve; aus bei Strahlunterbrechung
BedienelementeHell-/Dunkelumschalter
BedienelementeTastweiteneinsteller
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 ... 240 V AC
12 ... 240 V DC
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Signalausgang1 SPDT
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 60947-5-2:2007+A1:2012
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate
EAC-KonformitätTR CU 020/2011 TR CU 004/2011
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker V95 (7/8"-16 UN 2A), 5-polig
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittPMMA

Dokumente: RLK61-55-Z/31/135

BeipackzettelSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF664 KB

CAD+CAE: RLK61-55-Z/31/135

CADDateitypDateigröße
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS6335 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP4314 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Zertifikate+Zulassungen: RLK61-55-Z/31/135

ZertifikateKennungDateitypDateigröße
China CQC CCC2007010305260690PDF381 KB
US CA UL General PurposeE87056LINK---

Zugehörige Produkte: RLK61-55-Z/31/135

Zubehör
Haltewinkel mit vertikalen Schlitzenfa
Haltewinkel mit runden Schlitzenfa
Montagehilfe mit Kugelgelenkfa
Vertikale Montageplatte für Kugelgelenkfa
Kabeldose, 7/8", 5-polig, STOOW-Kabelfa
Kabeldose, 7/8", 5-polig, STOOW-Kabelfa

Funktion: RLK61-55-Z/31/135

Die Sensor-Familie der Serie 61 ist eine vielseitige Produktlinie und umfasst fünf unterschiedliche Betriebsarten. Jeder Sensor besitzt vier LEDs als Betriebsanzeige und Signalanzeige die aus allen Richtungen gut sichtbar sind. Das Gehäuse aus Polycarbonat bietet die Schutzart IP67. Farbige Markierungen auf dem Sensor zeigen auf einfache Weise das Funktionsprinzip an. Die DC-Modelle sind mit einem Gegentaktausgang ausgestattet, während AC/DC-Modelle einen Relaisausgang mit bis zu 3 A bieten. Alle Versionen sind serienmäßig mit einem integrierten Multifunktions-Timer, einer Empfindlichkeitseinstellung und einem Hell-/Dunkel-Schalter ausgestattet. Die Sensoren der Serie 61 haben einen Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung und sind Fremdlichtunabhängig. Jeder Sensor kann über Bohrungen an der Vorder- und Rückseite, über eine hinten angebrachte Schwalbenschwanzführung sowie über ein M30 x 1.5 Gewinde befestigt werden. Darüber hinaus bieten die Sensoren mit Kabelausgang ein ½" - 14 NPT Innengewinde für die Montage eines flexiblen Schutzrohrs.