Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Reflexionslichttaster, energetisch |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Tastbereich | 10 ... 800 mm | |
Lichtsender | IRED | |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht | |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 30 mm bei Reichweite 800 mm | |
Öffnungswinkel | ca. 2 ° | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | LED, rot/grün, rot bei Unterschreiten der Funktionsreserve, grün bei Funktionsreserve ≥ 3 | |
Bedienelemente | Programmierschalter für Hell-/Dunkelschaltung, Zeitfunktionen; Zeiteinsteller, Empfindlichkeitseinsteller | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend umschaltbar | |
Signalausgang | 2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
Zulassungen | CE | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | Flanschstecker Serie 714, 4-polig, mit unverdrahteter Winkeldose | |
Material | ||
Gehäuse | Terluran® GV15 | |
Lichtaustritt | Glas |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …