Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
RL23-8-H-350-RT-1987/104
Produktbeschreibung |
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung |
Allgemeine Daten |
Tastbereich | 50 ... 350 mm |
Tastbereich min. | 50 ... 150 mm |
Tastbereich max. | 50 ... 350 mm |
Lichtsender | LED |
Lichtart | rot, Wechsellicht |
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%) | < 5 % |
Lichtfleckdurchmesser | 12 mm bei Tastweite 500 mm |
Öffnungswinkel | 1,5 ° |
Fremdlichtgrenze | 12000 Lux |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 540 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 60 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Funktionsanzeige | LED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger |
Bedienelemente | Tastweiteneinsteller |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Welligkeit | 10 % |
Leerlaufstrom | 100 mA |
Ausgang |
Schaltungsart | hellschaltend |
Signalausgang | 1 PNP, kurzschlussfest, verpolgeschützt |
Schaltspannung | 30 V DC |
Schaltstrom | max. 200 mA |
Schaltfrequenz | 10 Hz |
Ansprechzeit | 50 ms |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP65 |
Anschluss | Gerätestecker M18 x 1, 4-polig mit unverdrahteter Winkeldose |
Material | |
| Gehäuse | Terluran® GV15 |
| Lichtaustritt | Glas |
Masse | 180 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 91 mm |
| Breite | 26,8 mm |
| Tiefe | 67,6 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
RL23-8-H-350-RT-1987/104
Produktdokumentation:
RL23-8-H-350-RT-1987/104
Konstruktion / Simulation:
RL23-8-H-350-RT-1987/104
Zulassungen:
RL23-8-H-350-RT-1987/104
Zugehörige Produkte:
RL23-8-H-350-RT-1987/104
Zubehör |
|
|
|
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa |
|
|
|
|
HaltewinkelMontagehilfe für Sensoren der Serie RL*fa |
|
|
|
|
Montagehilfe für Sensoren der Serie RL*fa |
|
|
|
|
Haltewinkel für rückseitige Wandmontagefa |
|